Gestione del parco fotovoltaico: acquisizione dei dati meteo

Gestione del parco fotovoltaico: acquisizione dei dati meteo

Dati meteorologici sotto controllo

Con la stazione meteorologica di Phoenix Contact siete sempre informati sulle prestazioni del vostro impianto fotovoltaico.

Torna a Impianti a terra

Categorie

I gestori degli impianti fotovoltaici vorrebbero rimanere costantemente informati, ovunque si trovino, sull'efficienza energetica e l'affidabilità dei loro impianti a terra. Una misura è la Performance​ Ratio, che definisce il rapporto tra il rendimento energetico effettivo e il possibile rendimento teorico dell'impianto.

La diminuzione inaspettata di questo valore, indica un errore nell'impianto. Le stazioni meteorologiche misurano 24 ore su 24 dati importanti, quali l'irradiazione solare, la velocità del vento e la temperatura. Questi dati vengono impiegati per il calcolo della Performance Ratio.

I vantaggi

  • Messa a disposizione di tutti i canali I/O necessari
  • Connessioni per tutti i sensori
  • Possibilità di connettere il sensore per il rilevamento della temperatura
  • Condivisione dei dati rilevati dal sensore attraverso Modbus​ con certificazione SunSpec®
  • Parametrizzazione dei sensori semplificata mediante interfaccia web

Collegamento

Stazione meteorologica in un impianto fotovoltaico  

Condivisione dei dati rilevati dal sensore attraverso Modbus​ con certificazione SunSpec

La stazione meteorologica di Phoenix Contact è universale e può connettere fino a undici sensori comuni tramite interfacce standard.

Inoltre tutti i componenti elettrici della stazione sono protetti dalle sovratensioni in modo affidabile.

Messa in funzione

Interfaccia web per la parametrizzazione di una stazione meteorologica  

Parametrizzazione della stazione meteorologica semplificata mediante interfaccia web

La configurazione dei singoli sensori avviene semplicemente tramite interfaccia web. Di conseguenza, per la messa in servizio della stazione meteo non sono necessarie conoscenze di programmazione.

I dati meteorologici rilevati vengono salvati localmente sul controllore e possono essere richiamati all'occorrenza.

Trasmissione dei dati

Alimentazione e controllo all'interno dell'applicazione  

Interfacce per la trasmissione dei dati ad un sistema SCADA

Per consentire una connessione semplificata ad un sistema SCADA, i dati meteorologici vengono messi a disposizione in un formato dati standardizzato come Modbus, PROFINET, SunSpec® o trasmessi via Ethernet.

È possibile accedere alla stazione meteorologica, in ogni momento, grazie all'interfaccia web integrata nella rete degli impianti.

Rilevamento dei dati meteo per impianti fotovoltaici a terra

I gestori di impianti fotovoltaici a terra richiedono l'acquisizione di tutti i dati meteorologici messi a disposizione dai sensori. Questi dati devono essere trasmessi a un sistema centrale SCADA tramite apposite interfacce per il monitoraggio e la gestione.

L'acquisizione e il trasferimento dei dati devono essere garantiti in tutte le condizioni ambientali che potrebbero presentarsi.

Rilevamento dei dati meteo per impianti fotovoltaici a terra

Stazione meteorologica per la registrazione continua di tutti i dati meteo rilevanti

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Stazione meteorologica per impianti fotovoltaici a terra

Questi dati vengono trasmessi a un sistema centrale SCADA.