QPD 5P/ 1,0-PVC/5P 5X2,5 BK
-
Linea di connessione
1408720
N. ELDAS®:
157507215
N. ELDAS®:
157507215
Connettore QUICKON preconfezionato, 4+PE, nero, con 5x cavo PVC da 2,5, lunghezza: 1,0 m
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Pratico: il connettore consente una rapida sostituzione dell'apparecchio e la messa in servizio viene semplificata grazie ai cavi preconfezionati