CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 65 A | 22 - 6 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425-19870911Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
150 V | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
ID omologazione: 2169260.01Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 57 A | - 10 |