PLC-OSC- 24DC/TTL - Modulo relè a stato solido
2982728
N. ELDAS®: 505613040

Il relè a stato solido PLC con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: TTL (5 V DC)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soli 6,2 mm di spessore
Connessione a vite e a molla
Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti
Segnalazione stato
Possibilità di ponticellamento
Circuito di protezione integrato
Potenza di interruzione TTL (5 V), Fan out = 1