DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
-
Modulo relè a stato solido
2964555
Relè a stato solido d'ingresso, con uscita in tensione continua controfase, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 5 V DC, uscita: 14 - 30 V DC/50 mA
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Uso dei ponticelli EB 80-DIK... nei morsetti DEK: data la possibile dilatazione (limitata) della custodia DEK dovuta all’assorbimento dell’umidità dell’aria circostante e a un gioco di tolleranza sfavorevole tra un ampio numero di morsetti DEK e il ponticello EB 80-DIK, se si usano ponticelli EB 80-DIK, è consigliabile separarli ogni 10-12 morsetti DEK e inserire invece un ponticello a filo verso il morsetto DEK successivo. |
| Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
| Famiglia di prodotti | DEK |
| Applicazione | Optoaccoppiatori d'ingresso da 100 kHz |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kV AC (Ingresso/uscita) |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 5 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,5 ... 1,2 |
| Range tensione d'ingresso | 2,5 V DC ... 6 V DC |
| Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,3 |
| Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,5 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 8 mA |
| Tempo di accensione tipico | 1 µs |
| Tempo di disinserzione tipico | 2 µs |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Frequenza di trasmissione | 100 kHz |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di uscita digitale | elettronica |
| Range tensione d'uscita | 14 V DC ... 30 V DC |
| Corrente permanente limite | 50 mA |
| Corrente di riposo | 15 mA |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 2,2 V DC |
| Collegamento d'uscita | 3 conduttori in controfase, collegati a massa |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 56 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2964555 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK61A1 |
| Codice prodotto | DK61A1 |
| GTIN | 4017918130992 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 76b58180-2969-4863-9f2f-01b447d131a4 |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 3- DIK RD - Ponticello a pettine 2716745
-
EB 4- DIK RD - Ponticello a pettine 2716758
-
EB 5- DIK RD - Ponticello a pettine 2716761
-
EB 10- DIK RD - Ponticello a pettine 2716774
-
EB 80- DIK RD - Ponticello a pettine 2715953
-
EB 5- DIK BU - Ponticello a pettine 2716677
-
EB 10- DIK BU - Ponticello a pettine 2716680
-
EB 80- DIK BU - Ponticello a pettine 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Piastra di separazione 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Morsetto iniziatore/attuatore 2715979
I vantaggi
Dotato sul lato ingresso di un condensatore per la soppressione dei disturbi
Segnali a schede PLC
Sul lato uscita circuito Push-Pull
Frequenza limite fino a 100 kHz
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen