Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Modulo relè a stato solido
2964322

Morsetto a relè a stato solido di potenza con uscita in tensione continua protetta dai cortocircuiti, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/10 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

È disponibile la versione attuatore
Ponticelli a pettine EB-DIK
Siglatura e montaggio con la flessibilità dei morsetti componibili
Commutazione priva di usura fino a 24 V DC/10 A
Circuito di protezione integrato, sul lato d'uscita
Interruttore a tensione zero con uscita AC
Segnalazione stato
Separazione galvanica tra ingresso e uscita fino a 2,5 kVeff
Circuito di ingresso integrato