EMG 17-OV-120AC/240AC/3
   - 
  Modulo relè a stato solido
    
      2954277
      
      
    
  
      Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 120 V AC, uscita: 48-280 V AC/max. 3 A
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido | 
| Applicazione | Funzione d'uscita | 
| Funzionamento | 100 % ED | 
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento di base | 
| Categoria di sovratensione | III | 
| Grado di inquinamento | 2 | 
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 | 
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 3,5 kV AC (Ingresso/uscita) | 
| Tensione d'ingresso nominale UN | 120 V AC | 
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 | 
| Range tensione d'ingresso | 96 V AC ... 144 V AC | 
| Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,4 | 
| Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,8 | 
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 3,2 mA | 
| Tempo di accensione tipico | 10 ms | 
| Tempo di disinserzione tipico | 10 ms | 
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo | 
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | 
| Prot. contro le sovratensioni; Varistore | |
| Frequenza di trasmissione | 10 Hz | 
| Tipo di uscita digitale | elettronica | 
| Tensione nominale in uscita | 240 V AC | 
| Range tensione d'uscita | 48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) | 
| Corrente permanente limite | 3 A (vedere curva derating) | 
| Corrente di carico minima | 50 mA | 
| Corrente di dispersione | 4 mA (in modalità OFF) | 
| Corrente impulsiva | 160 A (t = 10 ms) | 
| Sfasamento cos phi min | 0,5 | 
| Integrale di carico limite | 128 A2s (I2 x t a t = 10 ms) | 
| Tensione d'interdizione di punta | 600 V (Tensione inversa di picco periodica) | 
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 1 V | 
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa | 
| Circuito di protezione | elemento RC; elemento RC | 
| Prot. contro le sovratensioni; Varistore | 
| Lato di ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite | 
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm | 
| Filettatura | M3 | 
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 | 
| Lato di uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite | 
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm | 
| Filettatura | M3 | 
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 | 
| Larghezza | 17,5 mm | 
| Altezza | 75 mm | 
| Profondità | 102 mm | 
| Colore | verde (RAL 6021) | 
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 | 
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 | 
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C | 
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 | 
| EN 50178 | 
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN | 
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza | 
| Posizione di installazione | orizzontale | 
| Codice articolo | 2954277 | 
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi | 
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) | 
| Codice vendita | DK61C3 | 
| Codice prodotto | DK61C3 | 
| GTIN | 4017918084936 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 89.37 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 89.37 g | 
| Numero tariffa doganale | 85364900 | 
| Paese di origine | DE | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì | 
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) | 
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen