EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100
-
Modulo relè a stato solido
2948924
Relè a stato solido di ingresso, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 110 V DC, uscita: 4 - 48 V DC/max. 100 mA
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
Applicazione | Funzione d'uscita |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 19.03.2025 |
Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 3,5 kV AC (Ingresso/uscita) |
Tensione d'ingresso nominale UN | 110 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
Range tensione d'ingresso | 88 V DC ... 132 V DC |
Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,4 |
Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,8 |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 4,5 mA |
Tempo di accensione tipico | 20 µs |
Tempo di disinserzione tipico | 100 µs |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
Prot. contro le sovratensioni | |
Frequenza di trasmissione | 500 Hz |
Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
Tipo di uscita digitale | elettronica |
Tensione nominale in uscita | 48 V DC |
Range tensione d'uscita | 4 V DC ... 48 V DC |
Corrente permanente limite | 100 mA |
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | 0,9 V |
Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
Prot. contro le sovratensioni |
Lato di ingresso | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lato di uscita | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Larghezza | 10 mm |
Altezza | 75 mm |
Profondità | 102 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2948924 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | DK61C1 |
Codice prodotto | DK61C1 |
GTIN | 4017918083595 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 39 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 39 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | af3b110b-15ec-43c3-8769-e4f076d3588f |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen