EMG 12-OV- 60DC/240AC/1
-
Modulo relè a stato solido
2948830
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 48-60 V DC, uscita: 24-280 V AC/max. 1 A
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
Applicazione | Funzione d'uscita |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento | |
isolamento | Isolamento di base |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 19.03.2025 |
Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 3,5 kV AC (Ingresso/uscita) |
Tensione d'ingresso nominale UN | 60 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,64 ... 1,1 |
Range tensione d'ingresso | 38,4 V DC ... 66 V DC |
Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,32 |
Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,64 |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 4,5 mA |
Tempo di accensione tipico | max. un semiperiodo - passaggio per lo zero della tensione |
Tempo di disinserzione tipico | max. un semiperiodo - passaggio per lo zero della corrente |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
Prot. contro le sovratensioni; Varistore | |
Frequenza di trasmissione | 25 Hz |
Tipo di uscita digitale | elettronica |
Tensione nominale in uscita | 240 V AC |
Range tensione d'uscita | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Corrente permanente limite | 1 A (vedere curva derating) |
Corrente di carico minima | 50 mA |
Corrente di dispersione | 2,5 mA |
Corrente impulsiva | 125 A (t = 10 ms) |
Sfasamento cos phi min | 0,5 |
Integrale di carico limite | 78 A2s (I2 x t a t = 10 ms) |
Tensione d'interdizione di punta | 600 V (Tensione inversa di picco periodica) |
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 1,5 V |
Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
Circuito di protezione | elemento RC; elemento RC |
Lato di ingresso | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lato di uscita | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 75 mm |
Profondità | 102 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancato senza distanza: orizzontale/non affiancato: a scelta |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2948830 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice prodotto | DK61C3 |
GTIN | 4017918083502 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 51.22 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 51.22 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen