Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EMG 17-OV-220DC/ 24DC/2 - Modulo relè a stato solido
2946832

Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 220 V DC, uscita: anticortocircuito, 10-30 V DC/max. 2 A

Dettagli prodotto