PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Modulo relè a stato solido
2902969
Relè a stato solido di ingresso, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 5 V DC, uscita: 4 - 30 V DC/50 mA
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
Applicazione | Optoaccoppiatori d'ingresso da 100 kHz |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 03.07.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,04 W |
Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., ingresso/uscita) |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Tensione di isolamento nominale | 50 V DC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
Tensione d'ingresso nominale UN | 5 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
Range tensione d'ingresso | 4 V DC ... 6 V DC |
Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | < 0,4 |
Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | > 0,8 |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 7 mA |
Tempo di accensione tipico | 1,5 µs |
Tempo di disinserzione tipico | 2 µs |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
Prot. contro le sovratensioni | |
Limitazione sovratensione | > 14 V |
Frequenza di trasmissione | 100 kHz |
Denominazione | Dati d'uscita |
Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
Tipo di uscita digitale | elettronica |
Range tensione d'uscita | 4 V DC ... 30 V DC |
Corrente permanente limite | 50 mA |
Corrente di riposo | 4,3 mA |
Limitazione sovratensione | > 35 V |
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 0,5 V |
Collegamento d'uscita | 3 conduttori, collegato a massa |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
Prot. contro le sovratensioni |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 94 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 75 °C |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2902969 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK6235 |
Codice prodotto | DK6235 |
GTIN | 4046356702010 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 38.3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 32.86 g |
Numero tariffa doganale | 85364100 |
Paese di origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen