PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Modulo relè a stato solido
2900352
N. ELDAS®: 505611340

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT .../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta
Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8
Relè a stato solido a tenuta RT-III
Ponticelli a innesto funzionali
Elevato potere di interruzione
Circuito di ingresso integrato
Interruttore a tensione zero con uscita AC