Sistema di morsetti componibili

Sistema di morsetti componibili

I morsetti componibili di Phoenix Contact consentono un'elevata flessibilità nella realizzazione di morsettiere. Scegliete tra diverse tecnologie di connessione e combinate i morsetti componibili posizionando i ponticelli nel vano funzionale doppio. Il sistema di morsetti componibili è caratterizzato da accessori per il ponticellamento, la siglatura e il collaudo standardizzati.

I vantaggi

  • Totale flessibilità: morsetti componibili con diverse tecnologie di connessione combinabili a piacere
  • Possibilità di ponticellamento e verifica grazie al doppio vano funzionale
  • Possibilità di prova aggiuntiva senza rimuovere conduttori e ponticelli grazie a prese di prova integrate
  • Risparmio sui costi grazie ad accessori di ponticellamento, siglatura e verifica standardizzati
  • Dati digitali avanzati

Nuovi prodotti

Morsetti componibili a innesto con tecnologia Push-X su una guida DIN
Morsetti sezionatori e morsetti con sezionatore a coltello nonché morsetti per convertitori di misura con tecnologia Push-X agganciati a una guida DIN
Famiglia di prodotti di connettori di servizio LPS
Famiglia di prodotti di connettori a presa LPO

Morsetti componibili a innesto con Push-X

Collegamento in totale sicurezza con COMBI e Push-X

I morsetti componibili con zona di innesto COMBI e connessione Push-X rivoluzionano il cablaggio. Aumenta l'efficienza con un cablaggio semplice nel quadro elettrico grazie alla connessione Push-X e collega il livello di campo con i connettori COMBI preassemblati.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia di connessione 1: connessione Push-X
  • Tecnologia di collegamento 2: zona di innesto COMBI
  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Sezioni del conduttore: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (convertito secondo IEC)
  • Corrente: 24 A
  • Tensione: 800 V

I vantaggi

  • Elevata praticità d'uso per tutti i tipi di conduttori grazie alla tecnologia a innesto diretto senza utensili né applicazione di forza
  • Collegamento particolarmente rapido di conduttori flessibili senza puntalino
  • Collegamento intuitivo grazie al feedback visivo e aptico del punto di collegamento
  • Sgancio rapido del conduttore grazie al fermo presente nel punto di collegamento
  • Flessibilità totale grazie ai connettori COMBI configurabili e standard con un massimo di 15 poli

Morsetti funzionali con tecnologia Push-X

Separazione dei segnali rapida e sicura

Anche i conduttori flessibili possono essere cablati senza utensili grazie ai morsetti funzionali Push-X. Le zone di separazione integrate consentono inoltre di separare facilmente i segnali. I morsetti sezionatori di base TG offrono inoltre la possibilità di integrare in modo sicuro i connettori funzionali.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia Push-X
  • Morsetti sezionatori per convertitori di misura: 6 mm²
  • Corrente nominale: 30 A
  • Tensione nominale: 500 V
  • Morsetti sezionatori e morsetti con sezionatore a coltello: 2,5 mm²
  • Corrente nominale: 24 A
  • Tensione nominale: 500 V

I vantaggi

  • Elevata praticità d'uso grazie alla nuova tecnologia Push-X senza utensili
  • Installazione rapida di tutti i tipi di conduttori con o senza puntalino
  • Cortocircuito automatico anticipato "Make before break" del trasformatore di corrente con morsetti sezionatori per convertitori di misura
  • Separazione semplice dei segnali e integrazione di vari connettori funzionali
  • Elevato risparmio sui costi grazie agli accessori standardizzati del sistema CLIPLINE complete

Connettori di servizio LPS

Per prove rapide e semplici

I connettori di servizio LPS sono adatti a diverse applicazioni di prova. I connettori sono dotati di tecnologia Push-in a leva, che consente un cablaggio multiplo rapido e semplice dei connettori. Per garantire una qualità duratura e costante, le molle di contatto hanno una superficie argentata.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia Push-in a leva (LP)
  • Superficie argentata delle parti che conducono corrente
  • Corrente nominale: 24 A
  • Tensione nominale: 800 V
  • Varianti modulari

I vantaggi

  • Massimo comfort d'uso - la tecnologia a leva consente un cablaggio rapido e senza sforzo
  • Elevata flessibilità - connessione di diversi tipi di conduttore con e senza puntalino
  • Installazione rapida - semplice integrazione nel vano funzionale dei morsetti

Connettore a presa LPO

Prese aggiuntive rapidamente integrate

I connettori di derivazione LPO con tecnologia a leva Push-in consentono di integrare in modo semplice prese aggiuntive attraverso il vano funzionale dei morsetti. I connettori LPO offrono quindi un grande vantaggio, soprattutto in caso di modifiche al design del quadro elettrico.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia Push-in a leva (LP)
  • Design speciale della molla per elevate forze di ritenuta
  • Corrente nominale: 24 A
  • Tensione nominale: 800 V
  • Varianti modulari

I vantaggi

  • Massimo comfort d'uso - la tecnologia a leva consente un cablaggio rapido e semplice
  • Elevata flessibilità - connessione di diversi tipi di conduttore con e senza puntalino
  • Montaggio rapido - facile integrazione nel vano funzionale del morsetto
  • Connessione sicura - il design dei connettori di derivazione consente una connessione duratura e robusta

Software di progettazione PROJECT complete CLIPLINE complete

Grazie al vano funzionale doppio, il sistema offre la possibilità di combinare i vari morsetti componibili in modo libero e flessibile.
Il sistema dispone di accessori ponticello, di siglatura e verifica standardizzati. La conseguente riduzione dei singoli componenti ti consente di risparmiare sui costi di logistica e di stoccaggio.
Con il nostro software di progettazione gratuito PROJECT complete puoi creare le morsettiere in modo rapido, veloce ed efficace.

Morsettiera con morsetti componibili e tecnologie di connessione diversi

Sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete

I morsetti componibili superano i requisiti normativi

I morsetti componibili di Phoenix Contact sono sottoposti a collaudi rigorosi, acquisendo omologazioni nazionali e internazionali. I morsetti sono altamente resistenti alle influenze ambientali e offrono un'elevata stabilità e affidabilità a lungo termine. Grazie alle loro proprietà del materiale e alle caratteristiche elettriche e meccaniche, i morsetti componibili superano i requisiti normativi di vari settori. Affinché questa qualità possa essere garantita in modo permanente, i morsetti sono testati durante tutto il processo di produzione.

Tecnologie di connessione del sistema CLIPLINE complete

Morsetto componibile XT 2,5 con vano di bloccaggio trasparente
Morsetti componibili con tecnologia Push-X
Morsetti componibili Push-in con conduttori innestati e ponticello
Morsetto componibile con connessione Push-in laterale PTV
Morsetto a molla con conduttori e ponticello
Morsetto componibile XT 2,5 con vano di bloccaggio trasparente

I morsetti componibili XT con tecnologia Push-X permettono la facile connessione dei conduttori rigidi e flessibili con o senza puntalino. Anche i conduttori piccoli e flessibili possono essere bloccati rapidamente e facilmente grazie al vano contatti precaricato. Inserire i conduttori fino all'estremità del vano. Premendo il fermo all'estremità del vano, la molla di contatto viene rilasciata e si sgancia in un lampo. I morsetti XT sono disponibili in un primo momento con una sezione nominale di 2,5 mm².

Vai al video
Morsetti componibili con tecnologia Push-X

Connessione dei conduttori senza utensili ripensata: la tecnologia Push-X permette il cablaggio diretto con conduttori rigidi e flessibili con o senza puntalini grazie alla molla di contatto pretensionata. Inserisci il conduttore senza applicare alcuna forza fino all'estremità del vano morsetti. Non appena il conduttore preme il blocco della molla di contatto nella posizione finale, il cursore viene rilasciato e la molla di contatto scatta automaticamente. Il conduttore è bloccato direttamente. Come con la familiare tecnologia Push-in, il conduttore viene rilasciato tramite il pulsante di azionamento arancione. Allo stesso tempo, la molla di contatto è pretensionata per il nuovo processo di cablaggio.

Vai al video
Morsetti componibili Push-in con conduttori innestati e ponticello

Con la tecnologia di connessione Push-in puoi collegare in modo semplice i conduttori a partire da 0,25 mm² in modo diretto e senza utensili. La speciale molla di contatto dei morsetti componibili consente forze di inserzione inferiori fino al 50%. Inoltre, convince per l'alta qualità nel collegamento e le elevate forze di estrazione dei conduttori. La tecnologia Push-in è disponibile per sezioni dei conduttori fino a 185 mm².

Vai al video
Morsetto componibile con connessione Push-in laterale PTV

I morsetti componibili PTV di Phoenix Contact dispongono di una connessione Push-in laterale. La connessione combina la guida laterale del conduttore della connessione a vite con la tecnologia a innesto diretto senza utensili della connessione Push-in. I morsetti componibili combinano quindi i vantaggi di entrambe le tecnologie di connessione, garantendoti un cablaggio chiaro e veloce senza raggi di curvatura.

Vai al video
Morsetto a molla con conduttori e ponticello

I morsetti componibili con connessione a molla sono particolarmente adatti ad applicazioni sensibili alle vibrazioni. Grazie alla forza costante della molla, i morsetti componibili garantiscono un'elevata sicurezza dei contatti indipendentemente dall'operatore. I punti di collegamento dei morsetti a molla possono essere facilmente aperti con un cacciavite. I morsetti componibili sono disponibili con una sezione di massimo 35 mm².

Vai al video
Morsetto a vite con conduttore e ponticello
Connessione COMBI con connettore
Connessione a perforazione di isolante QUICKON con conduttore
Connessione a bullone con conduttore e ponticello
Morsetto a vite con conduttore e ponticello

I morsetti componibili con tecnologia di connessione a vite sono conosciuti e impiegati in tutto il mondo da più di 80 anni. La connessione a vite ti offre le maggiori forze di contatto e non richiede manutenzione grazie al principio Reakdyn. I morsetti componibili consentono l'innesto di più conduttori in un solo punto di collegamento. Collega i conduttori in rame con una sezione massima di 240 mm² senza alcun trattamento preliminare.

Vai al video
Connessione COMBI con connettore

I morsetti componibili con connessione COMBI soddisfano elevati requisiti universali.
La corrente nominale viene trasportata nei morsetti componibili attraverso la spina di contatto. Insieme al sistema di contatto nel connettore, questa variante di connessione è in grado di resistere a requisiti di vibrazione estremi. La connessione dei morsetti componibili COMBI è adatta al cablaggio automatizzato, semiautomatizzato o manuale.

Vai al video
Connessione a perforazione di isolante QUICKON con conduttore

Una caratteristica dei morsetti componibili con tecnologia di connessione rapida è il contatto di taglio brevettato, che può essere azionato con la leva girevole compatta, utilizzando un cacciavite.
I conduttori isolati e non pretrattati possono essere collegati con un ciclo di lavoro unico.
Il risparmio di tempo può arrivare fino al 60 %. Grazie alle sezioni disponibili fino a 4 mm², i morsetti componibili sono adatti al cablaggio della corrente di controllo all'interno del quadro elettrico.

Vai al video
Connessione a bullone con conduttore e ponticello

I morsetti componibili con connessione a bullone sono particolarmente adatti per la connessione di conduttori con capicorda ad anello e a forcella. Tale connessione ti permette di raggiungere elevate forze di estrazione grazie all'elevata forza di contatto e alle ampie superfici di contatto. I morsetti componibili con connessione a bullone consentono la connessione di più conduttori in un solo punto di collegamento. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dai dadi di protezione integrati nelle ali ripiegabili.

Vai al video
Vari accessori per morsetti componibili

Accessori per morsetti componibili

Accessori standardizzati per morsetti componibili

Gli accessori standardizzati per il sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete comprendono un'ampia gamma di prodotti diversi. Oltre agli accessori standardizzati per i ponticelli, le prove e la siglatura, sono compresi anche accessori speciali come i connettori a presa, le spine funzionali o i connettori di servizio. Gli accessori per tutti i morsetti sono disponibili al seguente link o direttamente sui rispettivi morsetti. Inoltre, ogni morsetto dispone di accessori specifici, come le piastre terminali. Questi accessori sono reperibili esclusivamente alle pagine dei rispettivi morsetti.

Comando del software di progettazione clipx ENGINEER sullo schermo di un tablet

Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER

Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici

Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.

Brochure sui morsetti componibili

Brochure sui morsetti componibili

Brochure sui morsetti componibili

Desideri ricevere informazioni stampate sui nostri morsetti componibili? Di seguito troverai diverse brochure sui morsetti componibili e sui ripartitori modulari. Oltre alla brochure di prodotto, troverai una brochure sul sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete e sui controlli di qualità dei morsetti componibili.