Custodia Ex in acciaio legato

Custodie vuote Ex in acciaio legato

Concepite specificamente per le aree Ex

Con le custodie Ex in acciaio legato CLIPSAFE potrete avere la vostra soluzione per il quadro elettrico per le aree Ex in tempi brevi e da un unico fornitore.

Torna a Morsettiere e custodie vuote

Categorie

Cerca in Custodia Ex in acciaio legato

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le custodie CLIPSAFE in acciaio legato offrono una protezione completa per applicazioni in ambienti industriali e nei settori delle tecnologie di processo. L'offerta comprende custodie standard di dimensioni fino a 1000 x 1000 x 300 mm. Su richiesta possiamo rielaborare tutte le custodie vuote della gamma CLIPSAFE e fornirle completamente equipaggiate. Per l'impiego in aree a rischio di esplosione, forniamo scatole di connessione con relativa omologazione dell'apparecchiatura a norma ATEX e IECEx.

I vantaggi

  • Innovativa gamma di prodotti composta da 140 custodie in acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
  • Impiego sicuro in condizioni estreme grazie alla custodia in acciaio legato AISI 316L/1.4404 (V4A) e AISI 304/1.4301 (V2A) con spessore di un massimo di 2 mm
  • Impiego sicuro all'esterno grazie al grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e NEMA 4X secondo NEMA 250
  • Le morsettiere pronte all'uso consentono di ridurre i tempi e i costi di montaggio, oltre a quelli per l'omologazione
  • Equipaggiamento personalizzato attraverso l'ampia gamma di morsetti componibili del sistema CLIPLINE complete omologato Ex
  • Equipaggiabili su richiesta con componenti di comando e di interfaccia omologati
  • Assistenza professionale ai clienti e tempi brevi di consegna grazie alla rete di distribuzione internazionale

Offerte per custodie vuote pronte all'uso

Utilizzate il nostro comodo modulo di richiesta per le vostre custodie individuali. Qui potete facilmente descrivere le vostre esigenze e, sulla base di questi dati, vi sottoporremo un'offerta personalizzata adeguata.

In pochi passi potrete creare la vostra richiesta per una soluzione personalizzata:

  • sulla base di PROJECT complete
  • sulla base di un disegno o
  • sulla base delle vostre indicazioni.

In pochi passi potrete creare la vostra richiesta per una soluzione personalizzata:

Morsettiera Ex in acciaio legato CLIPSAFE

Per ogni applicazione la soluzione della gamma CLIPSAFE più adatta  

Per ogni applicazione la soluzione della gamma CLIPSAFE più adatta

Per richiedere la vostra soluzione di morsettiera individuale, utilizzate il modulo di richiesta disponibile nella categoria "Richiedi le morsettiere"

Qui potete facilmente descrivere le vostre esigenze e, sulla base di questi dati, vi sottoporremo un'offerta personalizzata adeguata.

Connessioni a vite per cavi per area Ex

Connessioni a vite per cavi per area Ex  

Connessioni a vite per cavi per area Ex

Sono disponibili versioni per cavi armati e non armati, nelle tipologie di protezione da innesco caratterizzate da custodie resistenti alla pressione (tipo "d"), maggiore sicurezza (tipo "e") e protezione contro le esalazioni (tipo "nR"). Le connessioni a vite sono omologate secondo le norme internazionali (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e offrono i gradi di protezione IP66/IP67 e IP68.

Le nuove connessioni a vite in plastica sono omologate Ex ed Ex i, soddisfano inoltre le direttive ATEX e IECEx.

Tutte le soluzioni di connessione in un unico sistema

Tutti i sistemi di collegamento sono liberamente combinabili  

Tutti i sistemi di collegamento sono liberamente combinabili

Il sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete di Phoenix Contact è unico: offre la libera scelta della tecnologia di connessione.

Informazioni dettagliate e schede tecniche con note per l'installazione, relative ai morsetti componibili nell'area Ex sono disponibili nell'area prodotti Morsetti componibili, alla voce Download dei prodotti omologati Ex.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55