Projectering en markering

Projectering en markering

Met één systeem consistent projecteren en markeren

Met PROJECT complete plant, projecteert en markeert u eenvoudig en snel.

De projecterings- en planningsfase in de schakelkastbouw neemt veel tijd in beslag. Door deze processen te optimaliseren, ontstaan aanzienlijke concurrentievoordelen. Daarvoor is software nodig die een uniforme datastroom mogelijk maakt die loopt vanaf het samenstellen van een schakelschema, via de planning van de componenten tot aan het printen van de bijbehorende markeringen.

De engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete begeleidt het complete proces van de schakelkastbouw. De schakelschemagegevens uit alle gangbare CAE-programma's kunnen worden overgenomen en in passende producten worden omgezet en er wordt een uitgebreide projectdocumentatie aangemaakt. De coderingstool biedt een intuïtief te bedienen gebruikersinterface en maakt een klantspecifieke engineering, automatische controle en directe bestelling van klemmenstroken mogelijk.