Printconnectoren voor led-strips

Printconnectoren voor led-strips

Efficiënt en veilig bedraden

Phoenix Contact biedt flexibele oplossingen aan voor wire-to-board, board-to-board en wire-to-wire.

Profiteer van de voordelen van de slechts 5 mm hoge en voor led-toepassingen geoptimaliseerde connectoren van de PTSM-serie. Integreer meerdere componenten op de kleinste plekjes, bijv. op een led-strip. Zo bespaart u met de snelle push-in-aansluiting tijd bij de installatie.

Uw voordelen

  • omvangrijk programma met wire-to-board-, board-to-board- en wire-to-wire-connectoren
  • krachtige push-in-aansluiting voor stromen tot max. 6 A
  • hoge mechanische betrouwbaarheid door stabiel soldeeranker aan de zijkant
  • ontworpen voor automatische SMD- en THR-processen

Drie aansluitoplossingen – één design

Vind snel de oplossing voor u

Via onderstaande link vindt u alle printconnectoren voor led-strips.