Beeldgegevens in een industriële toepassing
Optische sensoren zijn de 'ogen' van het systeem in industriële toepassingen. Maar net als bij mensen moet een hoogwaardig perifeer systeem in industriële toepassingen ervoor zorgen dat de beeldverwerking continu betrouwbaar, foutloos en op het vereiste prestatieniveau functioneert.
In moderne productieprocessen en het bijbehorende kwaliteitsbeheer produceert de bewakings- en evaluatie-elektronica een stortvloed aan gegevens. Deze massa gegevens moet veilig worden overgedragen, verzameld en verwerkt. Dit geldt ook voor veeleisende randvoorwaarden, zoals permanente mechanische belasting veroorzaakt door schokken of trillingen.
De trend naar miniaturisatie met steeds compactere systemen in kleinere ruimtes stelt ontwikkelaars van Visio-systemen voor extra uitdagingen. Elektromagnetische stoorimpulsen kunnen de functionaliteit van de afzonderlijke componenten beïnvloeden. De verminderde structuren op het gebied van de systeemarchitectuur brengen ook de stabiele integriteit van het systeem in gevaar. De steeds nauwer verbonden en krachtigere componenten brengen tevens een thermisch probleem met zich mee. Dit kan niet alleen de werking van de sensor beïnvloeden, maar evt. ook de toelating van het apparaat bemoeilijken.
Oplossing
Dataconnector voor een betrouwbare beeldverwerking
Actieve oplossingen voor deze dreigende problemen zijn onder andere geminiaturiseerde interfaces en in het apparaat geïntegreerde aansluittechniek die betrouwbare afscherming en gegevensoverdracht bieden. De geoptimaliseerde plaatsing van componenten op de printplaat volgens elektromagnetische en thermische uitgangspunten zorgt ook voor veiligheid bij de ontwikkeling van apparaten. Simulaties van warmteontwikkeling, signaalintegriteit en impedantie helpen hierbij, vooral wanneer niet-gestandaardiseerde componenten worden gebruikt.
Met zijn eis voor kwaliteit en innovatie is Phoenix Contact een competente partner voor betrouwbare datacommunicatie met componenten zoals connectoren voor het Single Pair Ethernet (SPE), RJ45 INDUSTRIAL-connectoren en het aansluitsysteem voor afgeschermde en niet-afgeschermde board-to-board connectoren uit het FINEPITCH-programma.
Uw voordelen
Met onze consultingexpertise naar de juiste oplossing voor uw apparaatinterface
Uitstekende kwaliteit voor betrouwbare, langdurige apparaatcommunicatie
Ondersteuning in het ontwikkelingsproces via CAx-downloadbestanden, simulaties op maat en sample service
Voortdurende doorontwikkeling van het productenprogramma en trendtechnologieën, zoals het Single Pair Ethernet
Industriële beeldverwerking wordt gekenmerkt door steeds grotere hoeveelheden data en overdrachtssnelheden. De aansluittechniek moet ook aan deze eis voldoen.
Voor ontwikkelaars van moderne Visio-systemen zijn bij de productontwikkeling verschillende factoren belangrijk om betrouwbare en krachtige systemen te maken die klaar zijn voor de markt in een omgeving van hoge gegevensoverdrachtssnelheden en miniaturisatie. De kostenfactor speelt hier ook een doorslaggevende rol.
Phoenix Contact is beschikbaar als betrouwbare partner met producten en diensten. Naast de beproefde dataconnectoren of innovatieve productoplossingen, bijv. voor SPE, biedt Phoenix Contact simulaties aan, die helpen om stabiele apparaatcommunicatie en betrouwbare systemen op een kostenefficiënte manier te realiseren. Het resultaat is een krachtige periferie voor betrouwbare industriële beeldverwerking.