Stripverbinders voor flexibele led-strips

Stripverbinders voor flexibele led-strips

Eenvoudig ter plaatse aansluiten

Voor voeding of stripverbinding – de PTF-serie van Phoenix Contact zorgt voor betrouwbare aansluitingen.

Met de nieuwe connectoren uit de PTF-serie sluit u flexibele led-strips snel en eenvoudig aan. De witte connectoren kunnen onopvallend in de toepassing worden geïntegreerd en minimaliseren dankzij hun vlakke bouwvorm ongewenste schaduwen op de led-strip.

Uw voordelen

  • solderen van aansluitlitzen op de aanwezige contactvlakken is niet nodig
  • veilige bevestiging op de strip door geïntegreerd vergrendelingsmechanisme
  • leverbaar als voedingselement of als stootverbinding voor 8 mm en 10 mm brede led-strips
  • door de hoge stroombelastbaarheid is aansluiting van lange led-strips zonder extra voeding mogelijk
  • compacte hoekconnectoren of T-stukken vereenvoudigen de integratie in de lichttoepassing

De innovatieve aansluiting voor flexibele led-strips

Vind snel de oplossing voor u

Via onderstaande link vindt u alle stripverbinders voor flexibele led-strips.