Elektronicabehuizingen voor lichtregelingen en voor de gebouwentechniek

Elektronicabehuizingen voor lichtregelingen en voor de gebouwentechniek

Veel verschillende behuizingen

Functioneel, flexibel en normconform – elektronicabehuizingen van Phoenix Contact zijn optimaal geschikt voor de gebouwentechniek.

Maak voor uw apparaten in de verlichtingstechniek gebruik van het gevarieerde behuizingsprogramma van Phoenix Contact. De voor installatieverdelers volgens DIN 43880 ontworpen BC-behuizingen overtuigen door hun eigentijdse design en de optionele busconnector. De basisbehuizingen EH voor universele toepassingen bieden een uitstekende prijs/prestatie-verhouding en zijn behalve voor railmontage ook geschikt voor directe wandbevestiging.

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit door vrije keuze bij de printplaataansluittechniek en verschillende bouwbreedten
  • vrijheid bij de apparaatontwikkeling, omdat de printplaat in verschillende richtingen kan worden geplaatst
  • optimale aanpassing aan de vereisten voor het apparaat dankzij diverse beschermkapvarianten
  • tijd besparen dankzij snelle en eenvoudige montage

Behuizingssystemen voor installatieverdelers en optionele wandmontage

Vind snel de oplossing voor u

Via onderstaande link vindt u alle elektronicabehuizingen voor lichtregelingen en voor de gebouwentechniek.