Accumodulen
Onderbrekingsvrije voeding (UPS)
Netonderbrekingen kunnen verregaande consequenties hebben. Vertrouw op onze onderbrekingsvrije voeding (UPS) en neem geen risico. Een UPS levert stroom, ook wanneer het voedingsnet uitvalt en beveiligt uw installatie tegen voedingsuitval. Wij bieden u UPS-oplossingen voor DC- en AC-toepassingen die qua functionaliteit en bouwvorm optimaal zijn afgestemd op de vereisten van verschillende branches.
Productcategorieën
Oplossingen voor een onderbrekingsvrije voeding
Voed uw installatie veilig met onze oplossingen voor een onderbrekingsvrije voeding. Kies de juiste voeding, onderbrekingsvrije voeding en accumodule voor uw toepassing. Bovendien bieden onze UPS-modulen met geïntegreerde voeding of geïntegreerde accumodule u een ruimtebesparende UPS-oplossing.
QUINT UPS-module
UPS voor DC-toepassingen
Onze onderbrekingsvrije voeding DC-toepassingen beveiligen een voedingsuitval op betrouwbare wijze. Kies uw DC-UPS die bij uw toepassing past.
QUINT AC-UPS met accumodule 3,4 Ah
UPS voor AC-toepassingen
Onze onderbrekingsvrije voedingen voor AC-toepassingen leveren bij de uitgang een zuivere sinuscurve. Kies uw optimale AC-UPS en zorg voor de maximale beschikbaarheid van de installatie.
QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40
Buffermodulen
Met de onderhoudsvrije buffermodulen breidt u uw UPS-systeem uit. Beveilig uw toepassing onderhoudsvrij en overbrug ook korte uitvaltijden van maximaal 30 seconden. De benodigde energie voor de overbrugging slaat de buffermodule op in onderhoudsvrije condensatoren. Ze zijn bovendien geschikt voor cyclische uitvallen.
Accumodule UPS-BAT
Accumodulen
Kies de accumodule die bij uw modulaire systeem past, en bereik zo de maximale beschikbaarheid van de installatie in elke industriële toepassing. De diverse opslagmedia kenmerken zich door zeer uiteenlopende eigenschappen: een hoge gebruikslevensduur of zeer lange overbruggingstijd, onderhoudsvrij of toepassing bij extreme omgevingstemperaturen.