Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 2,4 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en schroefaansluiting
Hybride motorstarters
Onze hybride motorstarters vervangen een klassieke omkeermotorstarter alsmede de motorbeveiliging in één apparaat. Met hybride motorstarters kunt u motoren veilig en betrouwbaar schakelen. Gebruik de modulen overal waar 3-fase asynchroonmotoren moeten worden omgekeerd en beveiligd. Het productassortiment van de hybride motorstarters bestaat uit directe en omkeermotorstarters die met verschillende functies, zoals NOODSTOP, verkrijgbaar zijn.
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 9 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en schroefaansluiting
Gateway voor de koppeling van 15 interface-systeemdeelnemers via PROFIsafe aan een hogere veilige besturing. De systeemdeelnemers worden door montagerail-busconnectors op de gateway aangesloten. Montagerail-busconnectors worden meegeleverd.
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 2 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3/PL e en schroefaansluiting
Koppelbare hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 3 A uitgangsstroom, met instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en push-in-aansluiting, montagerail-busverbinder meegeleverd
Gateway voor de koppeling van 32 interface-systeemdeelnemers via PROFINET aan een hogere besturing. De interface-systeemdeelnemers worden met behulp van een montagerail-busconnector op de gateway aangesloten, montagerail-busconnector meegeleverd.
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 9 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en schroefaansluiting
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 2,4 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling en push-in-aansluiting
Hybride motorstarter voor het starten van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 2,4 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en schroefaansluiting
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 2,4 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en push-in-aansluiting
Uw voordelen met onze hybride motorstarters
- Snelle bekabeling dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
- Instelbare motorbeveiliging met bimetaalfunctie tot 9 A
- Flexibele en eenvoudige veldbuskoppeling met passende gateway
- Eenvoudige groepenafschakeling via montagerail-busconnector na NOODSTOP dankzij voorgeschakeld veiligheidsrelais
- Motorstarters zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem
Nieuwe producten
IFS PROFIsafe-gateway
Beveiligd netwerk voor uw motorstarters
De IFS PROFIsafe-gateway maakt de eenvoudige netwerkintegratie van maximaal 15 motorstarters mogelijk. Veilig schakelen van de Enable-ingangen van uw motorstarters: bespaar waardevolle I/O's op besturingsniveau en gebruik de rendabele oplossing voor het interfaceniveau.
Belangrijkste kenmerken
- Integratie van IFS-deelnemers in PROFIsafe
- Veilige digitale in- en uitgangen
- Aanvullende digitale in- en uitgangen
- Functionele veiligheid voor afzonderlijke en groepsuitschakeling bij draaistroommotoren
- Rendabele oplossing
- Een bouwbreedte van slechts 45 mm
Uw voordelen
- Veilig uitschakelen van motorstarters door veilige uitgangen
- Ruimtebesparend in de schakelkast dankzij de compacte bouwvorm met een breedte van slechts 45 mm
- Eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden met aanvullende I/O's
- Snelle configuratie, toestandsbewaking en diagnose via automatiseringssoftware of de clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
- Netwerkadressen besparen dankzij Interface-System (IFS) -busverbinding
CONTACTRON-hybridetechnologie
CONTACTRON-hybridetechnologie voor de 10-voudige gebruikslevensduur van uw motorstarter
Een tien keer langere gebruikslevensduur met de CONTACTRON-hybride technologie: realiseer een hogere beschikbaarheid van de installatie dankzij de combinatie van slijtvaste halfgeleidertechnologie en robuuste relaistechniek.
Modulaire hybride motorstarters voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
Modulaire hybride motorstarters
CONTACTRON pro is de nieuwe productserie van Phoenix Contact die een eenvoudige safety-integratie biedt en modulair uitbreidbaar is. Dit allemaal op basis van de hybridetechnologie – voor meer eenvoud in de functionele veiligheid, een hoge beschikbaarheid van de installatie en een ongecompliceerde handling
Voordelen met hybride motorstarters
- Eenvoudige groepenafschakeling via montagerail-busconnector na NOODSTOP dankzij voorgeschakeld veiligheidsrelais
- Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij een 10 keer hogere gebruikslevensduur met hybridetechnologie
- Eenvoudige handling: met de economische montagerail-busconnector bespaart u op de bekabelingswerkzaamheden en daarmee op de kosten
- Betrouwbare retourmelding over de motorstatus door optionele relaismodule.
Hybride motorstarters eenvoudig koppelen met IO-Link
motorstarters geschikt voor netwerktoepassingen
De integratie in veldbussystemen wordt gerealiseerd via de INTERFACE-systeemkoppeling. Voor alle gangbare veldbussystemen zijn geschikte gateways leverbaar. Geef procesdata eenvoudig door en koppel uw apparaten snel, zowel met het Interface-systeem als met de beschikbare IO-Link-varianten. Profiteer naast de besparing op ruimte en bekabeling van de voordelen van de diagnosefuncties. Klantspecifieke koppeling van procesdata ondersteunt u bij het vervullen van uw toepassingseisen – ook met het oog op digitalisering en Industrie 4.0.
Voordelen met hybride motorstarters
- Flexibele en eenvoudige veldbuskoppeling met passende gateway
- Eenvoudige 24 V-voeding van IFS-deelnemers zonder extra bekabelingswerkzaamheden
- Snelle koppeling van andere IFS-deelnemers, dankzij het kliksysteem van de montagerail-busconnector
- Besparing op I/O-kaarten (besturing), dankzij gateway met 8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen
Stand-alone motorstarter: kostenefficiënt door op de behoefte afgestemde selectie van functies
Stand-alone motorstarter
Met de compacte hybride motorstarters kunt u motoren veilig en betrouwbaar schakelen. De modulen worden overal toegepast waar 3-fase asynchroonmotoren van 50 W tot 3 kW moeten worden omgekeerd en beveiligd. Het productassortiment van de hybride motorstarters bestaat uit directe en omkeermotorstarters die met verschillende functies zoals NOODSTOP en motorbeveiliging verkrijgbaar zijn.
Voordelen met stand-alone motorstarters
- Minder benodigde ruimte door het smalle design: 22,5 mm-bouwbreedte
- Eenvoudige bekabeling dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
- Tot 10 keer langere gebruikslevensduur dankzij "besparend" schakelen met de CONTACTRON-hybride motorstartertechnologie
- Instelbare motorbeveiliging met bimetaalfunctie tot 9 A
- Veilig afschakelen door geïntegreerde safety-functie tot SIL 3 en PL e