Fotovoltaïsche string-bewaking

Zonnestroom efficiënt gebruiken

Zonnestroom efficiënt gebruiken

SOLARCHECK informeert u betrouwbaar over de prestaties van uw fotovoltaïsche installatie. Zo herkent u storingen en kunt u gericht tegenmaatregelen treffen.

Terug naar Management fotovoltaïsche installaties

Categorieën

Zoeken in Fotovoltaïsche string-bewaking

Toon alle producten uit deze categorie

Fouten herkennen – efficiency verhogen: fotovoltaïsche installaties dienen binnen zo kort mogelijke tijd een maximaal rendement te realiseren. Met SOLARCHECK kunt u direct op vermogensverliezen van afzonderlijke strings reageren, die bijvoorbeeld als gevolg van beschadigde panelen of defecte contacten en kabels kunnen ontstaan.

Uw voordelen

  • minder bedradingskosten en -tijd, omdat er geen extra netdeel in de apparatenaansluitkast nodig is
  • eenvoudige en veilige stroommeting – zonder onderbreking van de kabels dankzij Hall-sensoren
  • ruimtebesparende installatie door compacte bouwvorm
  • eenvoudige integratie in bewakingssystemen door Modbus-RTU-communicatie
  • bewaking van meldcontacten door extra digitale ingang
  • flexibele uitbreiding dankzij optionele spanningsmeting tot 1500 V DC

SOLARCHECK – meten en communiceren

Productoverzicht SOLARCHECK PV-stringstroombewaking  

SOLARCHECK - het modulaire stringstroom-bewakingssysteem

Het modulaire Solarcheck-bewakingssysteem bestaat uit diverse modulen voor het meten van stroom en spanning en een bijbehorend communicatiemoduul.

Communicatiemoduul:

  • voor het aansluiten en voor het verzamelen van meetwaarden van maximaal acht meetmodulen
  • ter beschikking stellen van gegevens t.b.v. overdracht aan hogere besturingen
  • voeding van de aangesloten meetmodulen

Stroommetingsmodulen:

  • 8-kanaals stroommeting tot 20 A DC
  • herkennen van retourstromen tot -1 A
  • 4-kanaals uitbreidingsmodulen voor 20 A DC
  • digitale ingang voor de bewaking van bijv. meldcontacten van overspanningsbeveiligingsmodulen
  • voeding via het communicatiemoduul

Spanningsmetingsmoduul:

  • spanningsmeting tot 1500 V DC in willekeurig geaarde PV-systemen
  • aansluiting en voeding normaal gesproken via de daarvoor bestemde analoge ingang van het 8-kanaals Solarcheck-stroommetingsmoduul
  • uitvoer van de spanningsmeetwaarde als analoog signaal
  • kan optioneel ook uit de Solarcheck-koppeling worden verwijderd en separaat worden gebruikt

Eenvoudige integratie in bewakingssystemen

Bewaking van grote netwerken  

SOLARCHECK-netwerk voor de bewaking van fotovoltaïsche strings

Het communicatiemoduul verzamelt de meetwaarden van de stroommetingsmodulen en geeft deze via RS-485-Modbus door aan een hogere besturing.

  • Met elk stroommetingsmoduul registreert u tot maximaal acht resp. vier stringstromen.
  • Er kunnen maximaal acht stroommetingsmodulen van een willekeurig type op een communicatiemoduul worden aangesloten.
  • De 2-aderige communicatiekabel dient tegelijkertijd voor de voeding van de meetmodulen. Daardoor heeft u geen extra voeding in het veld nodig.
  • Het spanningsmetingsmoduul wordt normaal gesproken via de daarvoor bestemde analoge ingang van de 8-kanaals stroommetingsmodulen aangesloten en via deze ook gevoed.
  • Alle meetwaarden kunnen via open registers uit het communicatiemoduul worden uitgelezen.