Voor koper of voor lichtgeleiderkabel – hier vindt u een omvangrijk assortiment materialen voor uw installatie.
Installeer zelf uw complete netwerk – wij ondersteunen u daarbij graag. Bij Phoenix Contact kunt u alle benodigde componenten en al het gereedschap bestellen voor een flexibele installatie op locatie.
Met SFP-modulen (Small Form Pluggable) kunt u de SFP-poorten van uw Ethernet-switches flexibel gebruiken. Of u nu single- of multimode-overdracht, Fast Ethernet of Gigabit nodig hebt, Phoenix Contact heeft de passende SFP-modulen voor uw toepassingsdoelen:
Met Ethernet-patchpanels is een eenvoudige en snelle verbinding tussen uw veld- en schakelkastbekabeling te realiseren. In de afgedekte aansluitruimte vereenvoudigen IDC, push-in of schroefaansluiting de installatie van de veldkabel. Het kabelscherm wordt eenvoudig, snel en zonder gereedschap aangesloten. Daarbij wordt tegelijkertijd de trekontlasting gerealiseerd. Dit bespaart veel tijd bij het installeren.
Optioneel krijgt u deze interfacemodulen geleverd met overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking.
Met de Power-over-Ethernet (PoE)-injectors kunnen gekoppelde Ethernet-deelnemers zoals camera's via één enkele kabel worden voorzien van data en spanning. De compacte standalone-oplossing is leverbaar in verschillende vermogensklassen tot 60 watt.
Naast de RJ45-busconnector beschikken de PoE-injectors over alternatieve aansluittechnieken voor de veldkabel en geïntegreerde overspanningsbeveiliging. Deze beveiligt de aangesloten eindapparaten en verhoogt daarmee de beschikbaarheid van de installatie.
Potentiaalverschillen vormen in industriële omgevingen altijd een probleem voor storingvrije datacommunicatie. Ten behoeve van de galvanische scheiding in kopergebaseerde Ethernet-netwerken kunt u gebruikmaken van de FL ISOLATOR.
Dankzij de hoogwaardige scheiding tot 4 kV worden uw Ethernet-apparaten en interfaces beveiligd. De stoorvastheid wordt daardoor aanzienlijk verhoogd.
De FL ISOLATOR is naar keuze ook met M12-aansluittechniek en behuizing voor wandmontage leverbaar.
In veel netwerken is een hoge beschikbaarheid van bijzonder belang. PRP-redundantiemodulen maken in geval van storing een parallelle netwerkredundantie zonder omschakeltijd mogelijk. Zo zorgen de modulen voor een hoge beschikbaarheid van uw netwerk.
Uw voordelen:
Kopergebaseerde databekabeling van Phoenix Contact overtuigt door een eenvoudige confectionering zonder speciaalgereedschap en een snelle dataoverdracht van maximaal 10 Gbit/s. Van RJ45 via USB en D-SUB tot M12 leveren wij u de passende connector voor uw toepassing. Speciale concepten voor 360°-EMC-afscherming garanderen daarbij een hoge EMC- en ESD-bestendigheid.
Lichtgeleiderkabels maken een hoge overdrachtssnelheid en een geringe demping mogelijk en zijn ongevoelig voor elektromagnetische storingen. Vooral voor grote afstanden zijn lichtgeleiderkabels heel geschikt. Phoenix Contact biedt een uitgebreid productenprogramma op het gebied van lichtgeleiderkabel-installatietechniek, van SC-RJ, LC, SC, F-SMA tot en met ST evenals de vezelsoorten POF, PCF, GOF:
Het benodigde toebehoren zoals koppelingen of wanddoorvoeren maakt het pakket compleet.
"$pageName" op