Installatietechniek

Installatietechniek

Comfortabel en veldgericht

Kabels, connectoren en gereedschap voor een eenvoudige en snelle installatie.

Terug naar Veldbuscommunicatie

Categorieën

  • Glasvezelinstallatietechniek
    Glasvezelinstallatietechniek

    Een omvangrijk productenprogramma aan glasvezelinstallatiemateriaal: connectoren, kabels, gereedschap en meetapparatuur.

  • Koperinstallatietechniek
    Koperinstallatietechniek

    Een omvangrijk productenprogramma aan koperinstallatiemateriaal: kabels, gereedschap en aansluitverdelers.

  • Snelmontageconnectoren
    Snelmontageconnectoren

    Omvangrijk productenprogramma voor comfortabele kabelaansluiting met D-SUB-snelmontageconnectoren.

Zoeken in Installatietechniek

Toon alle producten uit deze categorie

De installatietechniek van Phoenix Contact biedt u alle benodigde kabels, connectoren en gereedschappen om industriële veldbusnetwerken in glasvezel en koper te realiseren. Met het oog op steeds grotere hoeveelheden data, toenemende EMC-storingen en ruimtelijke verspreiding wordt de glasvezeltechniek steeds belangrijker. Het productenprogramma voor een betrouwbare en snelle koperbekabeling omvat eenvoudige kabel per meter, kant-en-klaar geconfectioneerde kabels met connectoren alsmede verschillende wanddoorvoeren. Afhankelijk van de toepassing zijn er producten voor de schakelkast alsook voor directe toepassing in het veld in een hoge beschermklasse leverbaar.

Uw voordelen

  • afgestemd installatiesysteem voor modulen in de schakelkast alsmede voor veldapparatuur in een hoge beschermklasse
  • eenvoudige confectionering van glasvezelkabel in het veld
  • voorgeconfectioneerde en geteste kabels voor een snelle en foutloze installatie

SUBCON-connector met M12-aansluiting en IP65

Veldbusconnectoren met D-SUB- en M12-interface dienen als adapter tussen binnen en buiten  

Veldbusconnectoren met D-SUB- en M12-interface dienen als adapter tussen binnen en buiten.

De veldbusconnectoren voor PROFIBUS en CANopen® combineren de bij IP20 gebruikelijke D-SUB-aansluiting met de M12-connector, die bij IP65-modulen al standaard is geworden.

Dankzij verschillende kabelingangen zijn de M12-snelmontageconnectoren veelzijdig toepasbaar. De nieuwe, volledig gegoten behuizing biedt uiterste mechanische bescherming bij een naar verhouding gering gewicht. Hierdoor kunnen de producten ideaal worden toegepast in applicaties met sterke trillingen, zonder risico voor dure modulen.

De SPEEDCON-M12-aansluiting maakt met een enkele draai een foutloze vergrendeling mogelijk. Gerede componenten worden zo bijzonder snel geïnstalleerd.

SUBCON-snelmontageconnectoren speciaal voor PROFIBUS-deelnemers

90° PROFIBUS-connector  

90° PROFIBUS-aansluitconnectoren

Speciaal voor toepassing in PROFIBUS-systemen hebben we snelmontageconnectoren in verschillende varianten ontworpen. Daarmee kunt u inkomende en doorgaande buskabels comfortabel en snel aansluiten. Het productenprogramma omvat snelmontageconnectoren voor elke PROFIBUS-applicatie:

  • 35° en 90° haakse kabeltoevoer
  • axiale kabeltoevoer
  • extra programmeerinterface
  • geïntegreerde, schakelbare afsluitweerstanden

De connectoren kunt u bij PROFIBUS-kabels met zowel massieve als met soepele koperen aders toepassen. De afsluitweerstand is in alle uitvoeringen al geïntegreerd. Schakel de afsluitweerstand eenvoudig vanaf de buitenkant in door middel van een schuifschakelaar.

Universele SUBCON-connectoren voor alle wensen

Snelmontageconnectoren van de SUBCON-familie  

Snelmontageconnectoren van de SUBCON-familie

Blijf flexibel. Met de universele connectoren uit de SUBCON-familie bent u niet aan één systeem gebonden. Zelfs voor zelf ontwikkelde protocollen krijgt u een comfortabele verbinding zonder solderen en crimpen.

Phoenix Contact biedt varianten met 9, 15 of 25 contacten voor alle gangbare interfaces aan, zoals  RS-232/422/485, TTY en nog vele meer.

Koper-gereedschap: Profibus-kabels eenvoudig confectioneren

Confectioneren van kabels met snelstriptang  

Confectioneren van kabels met snelstriptang

Minimale bewerkingstijd. De PROFIBUS-kabel confectioneert u met de snelstriptang PSM-STRIP-FC/PROFIB. Met slechts één tool voert u twee arbeidsstappen uit:

  • kabel en afzonderlijke aders strippen en in de connector plaatsen.
  • behuizing van de connector sluiten – klaar

Glasvezel-gereedschap: gereedschapskoffer – eenvoudig ter plaatse aansluiten

Gereedschapskoffer PSM-HCS-KONFTOOL  

Gereedschapskoffer PSM-HCS-KONFTOOL

Praktische keuze. Al het gereedschap en alle connectoren voor de praktijkgerichte confectionering zijn nu ter plaatse binnen handbereik. In de gereedschapskoffer PSM-HCS-KONFTOOL vindt u het complete gereedschapsassortiment. Voor elke bewerking bent u perfect uitgerust:

  • strippen van de vezels: striptang, vezelstripper, aramidegarenschaar
  • opschuiven en vastschroeven van de afzonderlijke connectordelen
  • insnijden en afbreken van de vezels aan de voorzijde van de connector: cleave-gereedschap

Met dit gepatenteerde cleave-gereedschap komen alle tijdrovende werkzaamheden zoals crimpen, lijmen en polijsten te vervallen.

Glasvezelkabels en -connectoren

Glasvezelkabels  

Glasvezelkabels

Optische vezelkabels breiden het lichtgeleiderprogramma uit tot een compleet overdrachtssysteem. Afhankelijk van de vereiste afstand hebt u keuze uit polymeer-, HCS- (Hard Clad Silica) of glasvezeltechnologie.

Phoenix Contact levert speciaal ontwikkelde kabeluitvoeringen voor verschillende toepassingen en omgevingsomstandigheden:

  • voorgeconfectioneerde glasvezelkabel met vrij te kiezen connectorcombinaties
  • glasvezelkabel per meter
  • voorgeconfectioneerde patchkabels voor een snelle integratie van glasvezelapparatuur in bestaande glasvezelnetwerken

De patchkabels leveren wij in de lengten één, twee en vijf meter – als single- en multimode-glasvezel.

Connector:

Confectioneer snel en eenvoudig zelf een connectorset PSM-SET-… voor HCS- en polymeervezel ter plaatse. Afhankelijk van de aansluiting van uw apparaten kiest u uit de connectortypen FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- en SC-duplex.