Patchpanels
Patchpanels dienen als interfacemodulen tussen de veld- en schakelkastbekabeling. De nieuwe montagerailmodulen zijn nu naast de gebruikelijke RJ45-aansluiting ook leverbaar met push-in-, IDC- of schroefaansluiting. Zo bespaart u veel tijd bij het installeren. Ze worden geleverd als varianten met geïntegreerde overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking. Het programma wordt uitgebreid met Power-over-Ethernet-injectoren, waarmee remote-Ethernet-deelnemers via een gezamenlijke kabel voorzien kunnen worden van gegevens en spanning.
Uw voordelen
- Snelle en eenvoudige montage
- Grote keuze uit verschillende aansluittechnologiën
- Overspanningsbeveiliging voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
- Vele toelatingen zoals ATEX, IECEx, UL en DNV GL goedkeuring voor scheepsbouw
- Beschermde aansluitruimte met afdekplaat op het front
- Compacte bouwvorm
Diverse aansluittechnieken en een bedekte aansluitruimte
Meer flexibiliteit en tijdbesparing bij de installatie: u kunt kiezen tussen IDC-, push-in-, schroef- en RJ45-aansluiting.
Afgedekte kabelaansluitruimte: een klapdeksel bedekt de aansluitruimte van de veldkabelzijde met aansluitklemmen en afschermingscontact. Zo wordt voor een harmonisch installatiebeeld gezorgd. Behalve het optische voordeel worden de aanraakgevoelige aansluitdraden beschermd tegen invloeden van buitenaf.
Schermaansluiting zonder gereedschap
Schermaansluiting zonder gereedschap
Het kabelscherm sluit u eenvoudig en snel zonder gereedschap op het apparaat aan - waarbij tegelijkertijd de trekontlasting wordt gerealiseerd. Daartoe hoeft u alleen maar de kabel in de daarvoor bestemde schacht te plaatsen en de afschermplaat te sluiten - klaar. Het voordeel voor u: een korte installatietijd door een aansluiting waarvoor geen gereedschap nodig is zonder losse onderdelen.
Overspanningsbeveiliging aan de zijde van de veldkabel
De patchpanels worden geleverd als varianten met de nieuwe functies overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking. De geïntegreerde overspanningsbeveiliging beschermt de apparaten en de toepassing tegen plotseling optredende hoge spanningen op de dataleidingen. De kabel-schermstroombewaking kan in toepassingen met Power-over-Ethernet als diagnose worden gebruikt. Bij potentiaalverschillen of andere schermstromen door EMC-invloeden wordt dit via een led aangegeven.
De patchpanelfamilie in één oogopslag
|
|
|
|
---|---|---|---|
Patchpanel PP-RJ-... | Patchpanel PP-RJ-...-E | Patchpanel PP-RJ-...-F | |
Beschrijving | Standaard patchpanel | Standaard patchpanel met uitgebreide toelating | Patchpanel met overspanningsbeveiliging |
Aansluiting | RJ45, schroef, Push-in, IDC | RJ45, schroef, Push-in, IDC | RJ45, schroef, Push-in, IDC |
Toelatingen | UL | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IECEx | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX |
Overspanningsbeveiliging | Nee | Nee | Ja |
Naar de productlijst | Naar de productlijst | Naar de productlijst |