Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Power-over-Ethernet (PoE)-splitter in robuuste metalen behuizing

PoE-splitter Data en energie ter plaatse scheiden

Sluit eindapparaten zonder PoE-interface, zoals WLAN- of Bluetooth-access points, besturingen en I/O-stations met de PoE-splitter FL PD 1001 eenvoudig aan op een PoE-interface. De splitter scheidt ter plaatse energie en data. Zodoende maakt de splitter ook voor apparaten die niet geschikt zijn voor PoE, een eenvoudige en voordelige installatie in afgelegen stations mogelijk.

Uw voordelen

  • Toepasbaar in vlakke schakelkasten dankzij naar boven en onderen uitgaande poorten
  • Toe te passen in verafgelegen stations door breed temperatuurbereik
  • Veelzijdig toe te passen dankzij Gigabit-overdracht en ondersteuning van PoE en PoE+
Onderzijde van de PoE-splitter met RJ45-poort

Metalen behuizing en uitgebreid temperatuurbereik maken gebruik in ruwe omgevingen mogelijk

Compact en robuust design

De​ Power-over-Ethernet-splitter FL PD 1001T GT is dankzij een metalen behuizing en een uitgebreid temperatuurbereik geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen en remote stations.

Dankzij zijn smalle bouwvorm en doordat de poorten aan de boven- en onderkant zijn geplaatst, kan hij zelfs zonder probleem in vlakke junction boxen worden toegepast.

PoE-splitter met besturing in junction box

De PoE-splitter kan afgelegen Ethernet-eindapparaten, zoals besturingen of WLAN-access points, voorzien van spanning en data

Krachtig en flexibel toepasbaar

Dankzij ondersteuning van Gigabit en ​Fast Ethernet​ is de ​PoE-splitter​ inzetbaar voor elke willekeurige overdrachtssnelheid. Bovendien ondersteunt de switch​ zowel ​PoE​ (​IEEE​ 802.3af) als ​PoE​+ (​IEEE 802.3at​). Bij de uitgang staat 24 V DC en, afhankelijk van de voeding, max. 25 W-vermogen ter beschikking. Dit maakt een groot aantal toepassingsscenario's voor uiteenlopende ​Ethernet-deelnemers mogelijk. De ​uitgangsspanning en het vermogen worden bovendien per led gediagnosticeerd.

Omdat de PoE-splitter geen invloed heeft op de gegevensoverdracht, ​kan​ deze voor alle automatiseringsprotocollen ​worden​ gebruikt.

PoE-splitter in één oogopslag

PoE-splitter PD 1000
PoE-splitter PD 1000

Overdrachtssnelheid 10/100/1000 Mbit/s
Voeding via PoE/PoE+ (48 V DC)
Temperatuurbereik -40 °C … +70 °C
Beschermklasse IP20
Uitgangsspanning 24 V DC
Toelatingen -
Naar de productlijst