Gigabit SFP-moduul voor een overdracht tot 1 km met een golflengte van 850 nm.
SFP-module
Gigabit SFP-moduul voor een overdracht tot 30 km met een golflengte van 1310 nm.
Het smalle vorm-factor-insteekmoduul biedt een interface voor lichtgeleiderkabels met een gegevensoverdracht van 100 Mbit/s bij een golflengte van 1310 nm (lang).
Het smalle vorm-factor-insteekmoduul biedt een interface voor lichtgeleiderkabels met een gegevensoverdracht van 100 Mbit/s bij een golflengte van 1310 nm (lang).
Gigabit SFP-moduul voor een overdracht tot 2 km met een golflengte van 1310 nm
Gigabit SFP-moduul voor een overdracht tot 10 km met een golflengte van 1310 nm.
Singlemode SFP+ transceiver voor de overdracht van maximaal 10 Gbit/s over 10 km bij golflengten van 1310 nm in het uitgebreide temperatuurbereik
Singlemode SFP-transceiver voor de overdracht van maximaal 1 Gbit/s over 10 km bij golflengten van 1310 nm in het uitgebreide temperatuurbereik
Gigabit SFP-moduul voor een overdracht tot 100 m
Singlemode SFP-transceiver voor de overdracht van maximaal 1 Gbit/s over 10 km, bij golflengten van 1310 nm in het industriële temperatuurbereik