PoE-injectors

Go to Product Detail Page for item 1004066
INJ 2113-T - Injector
INJ 2113-T - Injector
1004066

PoE-injector, 60 W, RJ45-busconnector op push-in-klemmen, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20, potentiaalscheiding, schermcontactering met trekontlasting, schermstroombewaking, overspanningsbeveiliging. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2703009
INJ 1100-T - Injector
INJ 1100-T - Injector
2703009

PoE-injector, 30 W, twee RJ45-busconnectoren, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20, breed temperatuurbereik -40 °C ... 75 °C, potentiaalscheiding. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1004065
INJ 2103-T - Injector
INJ 2103-T - Injector
1004065

PoE-injector, 30 W, RJ45-busconnector op push-in-klemmen, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20, potentiaalscheiding, schermcontactering met trekontlasting, schermstroombewaking, overspanningsbeveiliging. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2703014
INJ 2112-T - Injector
INJ 2112-T - Injector
2703014

PoE-injector, 60 W, RJ45-busconnector op IDC-klemmen, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20, potentiaalscheiding, schermcontactering met trekontlasting, schermstroombewaking, overspanningsbeveiliging. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2703012
INJ 2102-T - Injector
INJ 2102-T - Injector
2703012

PoE-injector, 30 W, RJ45-busconnector op IDC-klemmen, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20, potentiaalscheiding, schermcontactering met trekontlasting, schermstroombewaking, overspanningsbeveiliging. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1836811
INJ 0300 - Injector
INJ 0300 - Injector
1836811

PoE-injector, 15 W, twee RJ45-busconnectors, 10/100/1000 Mbit/s, voeding 100 ... 240 V AC, desktop of wandmontage. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).