De midspan-injectors verbinden Ethernet-apparaten zonder PoE (bijv. switches) met PoE-geschikte eindapparaten (bijv. IP-camera's). De injector voorziet als Power Sourcing Equipment (PSE) een Powered Device (PD) via de datakabel van de benodigde energie. De injector en het eindapparaat bepalen zelfstandig het benodigde vermogen.
INJ 0300
-
Injector
1836811
PoE-injector, 15 W, twee RJ45-busconnectors, 10/100/1000 Mbit/s, voeding 100 ... 240 V AC, desktop of wandmontage. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Internationale toelatingen
Eenvoudige wandmontage
10/100/1000 Mbit/s