Passieve PoE-oplossing voor vaste voeding van PoE-eindapparaten (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, railmontage
Patchpanel montagerail
Montagerailadapter, RJ45, CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, aansluitmethode: IDC-aansluiting, materiaal: PC-GF10, aansluitdoorsnede: AWG 26- 22, beschermklasse: IP20, Setartikel montagerailadapters inclusief RJ45-moduul voor kabelaansluiting
Montagerailadapter, aansluitmethode: snelaansluiting, materiaal: PC-GF10, beschermklasse: IP20, zonder moduulcontactblokken
Patchpanel, een RJ45-busconnector op 4 schroefaansluitklemmen (bezetting 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Mbit/s, railadapter, IP20, schermverbinding met de montagerail
Patchpanel, een RJ45-busconnector op 8 geveerde aansluitklemmen (1:1-bezetting), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, railadapter, IP20, schermverbinding met de montagerail via jumpers in te stellen
Patchpanel, twee RJ45-busconnectors, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, montagerailadapter, IP20, IECEx- en ATEX-toelating, Toelating voor scheepsbouw volgens DNV
Patchpanel, twee RJ45-busconnectoren, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, montagerailadapter, IP20, schermstroombewaking, overspanningsbeveiliging
Patchpanel, een RJ45-busconnector op 8 schroefaansluitklemmen (1:1-bezetting), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, railadapter, IP20, schermverbinding met de montagerail via jumpers in te stellen
Patchpanel, twee RJ45-busconnectoren (1:1-bezetting), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, railadapter, IP20, schermverbinding met de montagerail via jumpers in te stellen
Patchpanel, een RJ45-busconnector op 8 LSA-aansluitklemmen (1:1-bezetting), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, railadapter, IP20, schermverbinding met de montagerail via jumpers in te stellen