De midspan-injectors verbinden Ethernet-apparaten zonder PoE (bijv. switches) met PoE-geschikte eindapparaten (bijv. IP-camera's). De injector voorziet als Power Sourcing Equipment (PSE) een Powered Device (PD) via de datakabel van de benodigde energie. De injector en het eindapparaat bepalen zelfstandig het benodigde vermogen.
INJ 1010-T
-
Injector
2703008
PoE-injector, 60 W, twee RJ45-busconnectoren, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20, breed temperatuurbereik -40 °C ... 75 °C
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 30,2 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 120 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
| Kleur (Kap) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal behuizing | Kunststof |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Basisfunctie | PSE/Midspan, conform IEEE 802.3af, at |
| Data: Power over Ethernet | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Aantal kanalen | 1 |
| Pinbezetting | 1:1 |
| overdrachtslengte | 100 m (incl. patchkabels) |
| nominale uitgangsspanning | 54 V DC (PoE) |
| Uitgangsvermogen | 60 W |
| Data: Ethernet | |
| Aansluitmethode | RJ45 CAT5e |
| Producttype | Injector |
| MTTF | 133,8 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
| Functies | |
| Basisfunctie | PSE/Midspan, conform IEEE 802.3af, at |
| Security-functies | |
| Basisfunctie | PSE/Midspan, conform IEEE 802.3af, at |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 65,52 W |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 57 V DC (Gebruikelijke posities) |
| 24 V DC ... 48 V DC (Ex-omgeving) | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| stroomopname maximaal | 4,2 A |
| 2,73 A (24 V DC) | |
| 1,34 A (48 V DC) | |
| opgenomen vermogen | ≤ 75 W |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| Voeding | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 20 ... 12 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (geen UL-certificering) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| ≤ 2000 m (overeenkomstig UL-toelating) | |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2,2 kV (1 minuut) |
| signaal | ± 2,2 kV (1 minuut) |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV |
| signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
| ± 2 kV (Slechts I/O-kabel aan de veldzijde, asymmetrisch) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| Opmerking | Klasse B, toepassingsgebied woningen en kleine bedrijven |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | PSE/Midspan, conform IEEE 802.3af, at |
| Artikelnummer | 2703008 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC351 |
| Productcode | DNC351 |
| GTIN | 4055626462967 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 392,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 251,2 g |
| Douanetariefnummer | 85044083 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | bbcb10db-1260-4b83-aa79-ec7a35c257d2 |
Compatibele producten
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netwerkkabel 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Installatiekabel 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Netwerkkabel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netwerkscheidingsmoduul 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabels 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabels 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabels 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabels 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabels 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabels 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkabels 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkabels 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkabels 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabels 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabels 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabels 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-connectoren 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
MICROFOX-SP - Zijkniptang 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
Uw voordelen
Breed voedingsspanningsbereik van 18 V DC ... 57 V DC, redundant
Uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C ... +75 °C
Montage op montagerail
10/100/1000 Mbit/s
Veilige schermaansluiting op aardpotentiaal
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem