De FL ISOLATOR 100-M12 is speciaal ontwikkeld voor toepassing op het gebied van spoorwegen. Met de M12-aansluittechniek en de mogelijkheid tot wandmontage is deze netwerkisolator flexibel toe te passen.
FL ISOLATOR 100-M12
-
Netwerkscheidingsmoduul
2902985
Passieve netwerkisolator voor de galvanische scheiding in Ethernet-netwerken. Voor de beveiliging van Ethernet-apparaten tegen potentiaalverschillen tot 4 kV. Toepasbaar bij overdrachtssnelheden tot 100 Mbit/s. Ethernet-aansluiting via twee M12-busconnectoren (D-gepolariseerd)
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Netwerkisolator |
| MTTF | 18372 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 13381 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 3348 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| MTBF | 38062 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 12264 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
| galvanische scheiding | poort X1 // poort X2 |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 250 Vrms |
| Testspanning data-interface/data-interface | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | passief moduul, geen voedingsspanning nodig |
| signaal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| Aansluitmethode | M12-connector, D-gepolariseerd (female) |
| Aantal kanalen | 1 |
| Aanhaalmoment | ≤ 2 Nm |
| overdrachtslengte | ≤ 100 m (totale lengte over beide poorten (afhankelijk van overdrachtssnelheid en gebruikte kabel)) |
| ondersteunde protocollen | protocoltransparant voor IPv4 en IPv6 |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| Aansluitmethode | M12-connector, D-gepolariseerd (female) |
| Aantal kanalen | 1 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 66 mm |
| Hoogte | 91 mm |
| diepte | 34 mm |
| Kleur (Behuizing) | zwart (RAL 9005) |
| materiaal (Behuizing) | Polycarbonaat |
| materiaal (Onderdeel) | PC-ABS |
| Afscherming | geen verbinding met veiligheidsaarding (PE) |
| capacitieve scheiding tussen beide schermaansluitingen |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Bedrijf: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Trilbestendig volgens IEC 61373, EN 61373 | Bedrijf: Categorie 1, klasse B |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Bedrijf: 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Opslag/transport: 30g, gedurende 18 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C (85 °C gedurende 10 min.; functie wordt daarna niet meer gegarandeerd - moduul controleren) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-4 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| normen / bepalingen | EN 50121 en EN 50155 (voor spoorwegtoepassingen) |
| IEC 60571 | |
| IEC 62368 | |
| Geschikt volgens SELV EN 50153 |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Artikelnummer | 2902985 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC332 |
| Productcode | DNC332 |
| GTIN | 4046356727815 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 135,85 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 94,91 g |
| Douanetariefnummer | 85176990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
| SCIP | 257db5f4-4a92-404c-98c8-d7c6247b368d |
Compatibele producten
-
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313915
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel 2904933
-
FL EPA RMS - Montagerailadapter 2701133
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4RC - Netwerkkabel 1407369
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Netwerkkabel 1407361
Uw voordelen
Geen voeding nodig
Spanningsvastheid tot 4 kV
Conntinue isolatiespanning van 250 VRMS
Bescherming tegen agressieve omgevingsinvloeden in bijzonder ruwe industriële omgevingen door gelakte printplaat
Toegelaten voor spoorwegtoepassingen (rollend materieel) overeenkomstig EN 50155 en EN 50121
Wandmontage
Uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C ... +75 °C
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem