Handgereedschappen voor snijden, schroeven en crimpen voor de industrie en het ambacht

Handgereedschappen voor de industrie en voor monteurs

Handgereedschappen om te snijden, strippen, crimpen, schroeven en meten: ons gereedschapsassortiment bestaat uit handgereedschap voor alle toepassingen in de elektrotechniek. Het maakt indruk door een comfortabel gebruik en de hoogste kwaliteit. Professionele gereedschappen zijn de voorwaarde voor zeer goede werkresultaten. Precisie, duurzaamheid en effectiviteit vormen de basis voor onze handgereedschappen.

Uw voordelen

  • Duurzaam dankzij kwalitatief hoogwaardige componenten en grondstoffen
  • Eenvoudige en aangename bediening dankzij ergonomisch gevormde handgrepen
  • Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma

Handgereedschap voor alle toepassingen

Phoenix Contact biedt een compleet productassortiment handgereedschappen en automaten voor industrieel gebruik en garandeert daarmee het professioneel uitvoeren van alle werkzaamheden in de procesketen. Kwaliteit, precisie, duurzaamheid en effectiviteit vormen de basis voor onze handgereedschappen.

De handgereedschappen bieden een gelijkblijvende verwerkingskwaliteit dankzij speciaal gehard gereedschapsstaal. Bij continugebruik van onze gereedschappen profiteert u van ergonomisch vormgegeven grepen evenals van minder krachtsinspanning van de handen door bijzondere constructiekenmerken.

Kabelschaar CUTFOX 18 die kabels knipt
Stripgereedschap WIREFOX 10 bij het strippen van een ader
Perstang CRIMPFOX DUO 16S in gebruik
SCREWFOX-schroevendraaier bij gebruik in de schakelkast
Kabelschaar CUTFOX 18 die kabels knipt

Een vakkundige, duurzame verwerking van aders kan alleen met kwaliteitsgereedschap worden gerealiseerd.
Voor elke toepassing bieden de handgereedschappen de optimale kabelschaar. Er zijn verschillende uitvoeringen leverbaar voor de bewerking van kabels tot en met een doorsnede van 100 mm.

Uw voordelen:

  • Duurzaam door speciaal geharde en gecoate snijvlakken
  • Geen inspanningen dankzij optimale hefboomoverbrenging en snijgeometrie
  • Ontlastend voor de gewrichten en moeiteloze bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep

Meer over snijgereedschap
Stripgereedschap WIREFOX 10 bij het strippen van een ader

Voor elke manier van strippen krijgt u het ideale gereedschap.
Onze nauwkeurige handgereedschappen maken indruk door het ergonomisch design, maar ook door de speciale geometriën met de hoge meshardheden.

Uw voordelen:

  • Nauwkeurig en veilig strippen van aders en leidingen met standaard of speciale isolatie
  • Veelzijdig toepasbaar door eenvoudig verwisselbare mescassettes
  • Moeiteloze en antislip-bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep

Meer over stripgereedschap
Perstang CRIMPFOX DUO 16S in gebruik

Het grote productenprogramma van de CRIMPFOX-productfamilie vertegenwoordigt een nieuwe generatie professionele perstangen. Een speciaal krachtoverbrengingsprincipe reduceert de noodzakelijke bedieningskrachten met maximaal 30%. Daarnaast ondersteunt de optimale handgreepgeometrie het moeiteloos en comfortabel werken.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige en comfortabele bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
  • Procesveilig door de geïntegreerde ontgrendelbare afsluitpal
  • De optimale hefboomoverbrenging maakt moeiteloos gebruik mogelijk

Meer over crimpgereedschappen
SCREWFOX-schroevendraaier bij gebruik in de schakelkast

Of het nu alleen om bits gaat of schroevendraaiers met verschillende aandrijvingen en afmetingen, om accu- of hand-momentschroevendraaiers: bij Phoenix Contact ligt het juiste schroefgereedschap voor u klaar.

Uw voordelen:

  • Duurzaam: speciaal geharde aandrijvingen voorzien van coating
  • Krachtige draaimomentoverdracht door speciale 2-componenten handgreepgeometrie
  • Solide door kwalitatief hoogwaardige componenten en grondstoffen

Meer over schroefgereedschap
Spanningsmeters van de TESTFOX-productfamilie in gebruik bij de schakelkast
Elektronicatangen van de productfamilie MICROFOX in gebruik
Kabelbindertang UNIFOX in de hand
Spanningsmeters van de TESTFOX-productfamilie in gebruik bij de schakelkast

Het test- en meetgereedschap van de TESTFOX-productfamilie is getest en toegelaten volgens nationaal en internationaal geldende normen.

Uw voordelen:

  • Robuuste en duurzaam door speciale slagvaste kunststofmaterialen
  • Hoge functionaliteit: alle standaardafmetingen in één compact apparaat
  • Foutloze meting: foutieve metingen uitgesloten dankzij blindspanning

Meer over test- en meetgereedschap
Elektronicatangen van de productfamilie MICROFOX in gebruik

Fijn montagewerk, plaatsing op de printplaat, nauwkeurig buigen en knippen: gebruik het speciale handgereedschap van de MICROFOX-productfamilie. De geïntegreerde dubbele bladveer en de antislip-handgreep maken nauwkeurig werken mogelijk.

Uw voordelen:

  • Bescherming van elektronische componenten door ESD-uitvoering
  • Zeer nauwkeurig: geringe toleranties bij de productie
  • Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen

Meer over elektronicagereedschap
Kabelbindertang UNIFOX in de hand

De UNIFOX-productfamilie is geschikt voor werkzaamheden in of bij de schakelkast evenals voor speciale en standaardtoepassingen op industrieel gebied. Gebruik het innovatieve handgereedschap met gecombineerde functies.

Uw voordelen:

  • Duurzaam door speciaal geharde en veredelde bek- en snijvlakken
  • Geen inspanningen nodig dankzij optimale hefboomoverbrenging
  • Ontlastend voor de gewrichten en moeiteloze bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep

Meer over universeel gereedschap
Profielsnijder voor het afkorten van bedradingskanalen

Profielsnijder voor het afkorten van bedradingskanalen

Profiel- en railknipapparaten

Met profiel- en railknipapparaten van Phoenix Contact knipt u materiaal tot een dikte van 2,5 mm in enkele seconden door – het moeiteloze hefboommechanisme maakt het mogelijk. Geleidingen, aanslagen en de gegraveerde meetlat zorgen voor de rechte hoeken bij de tot op de millimeter nauwkeurige bewerking.

Uw voordelen:

  • Geen nabewerking: spaan- en braamloos knippen
  • Geen inspanningen en ontlastend voor gewrichten door hefboomoverbrenging
  • Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen
Gereedschapstas voorzien van diverse handgereedschappen

Gereedschapsset met handgereedschap

Individuele gereedschapssets

Stel uw gereedschapsset volgens uw eigen wensen samen:
Verschillende tassen, afgestemd op specifieke toepassingsmogelijkheden, staan voor de specifieke plaatsing met handgereedschappen van uw keuze voor u ter beschikking:

Uw voordelen:

  • Overzichtelijk opbergen dankzij verschillende tasvormen
  • Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige materialen
  • Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productprogramma
Crimpgereedschap is individueel gegraveerd met laser

Handgereedschap met lasergravure

Individuele gereedschapscodering

Ons strip- en crimpgereedschap kan nu van een duurzame lasergravure worden voorzien. Zo personaliseert en individualiseert u gereedschap en maakt u het tot uw eigen handgereedschap.

Uw voordelen:

  • Goed leesbare en duurzame lasercodering
  • Persoonsgebonden of op de werkzaamheden gerichte codering
  • Voorkoming van verwisseling of diefstal
Shadowboard voor handgereedschappen

Aangepaste shadowboards

Aangepaste shadowboards Voor een optimale organisatie van uw gereedschappen

Door onze samenwerking met TECSAFE bieden we u nog meer oplossingen op maat voor een betere organisatie en meer efficiëntie. In de online shop kunt u specifieke schuimrubberen inzetstukken op maat configureren en bestellen. Selecteer in de online configurator uw Phoenix Contact-gereedschappen en integreer ze eenvoudig met drag & drop in uw shadowboards. Bestel vanaf 1 stuks en optimaliseer uw werkprocessen.

Leveringen zijn momenteel mogelijk naar afleveradressen in Duitsland en de EU.

Brochure: TOOLS
Voor alle situaties het juiste gereedschap

Overzicht van ons assortiment: In deze brochure vindt u uitgebreide informatie en technische gegevens over onze handgereedschappen, automatische gereedschappen, adereindhulzen en connectoren.

Naar de brochure
Omslagfoto van de productbrochure TOOLS