Security-Router serie, 5 RJ45-poorten (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Configureerbare Stateful Inspection Firewall met alle functies, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets
Industrierouter voor onderhoud op afstand en cybersecurity
Onze robuuste industrierouters verbinden verschillende netwerken per kabel (LAN-router en NAT-router) of via draadloze telecomnetwerken (2G/3G/4G/5G) voor onderhoud op afstand, beveiliging van uw lokale netwerk en voor de gegevensuitwisseling bij industriële toepassingen. Veel producten bevatten geïntegreerde VPN- en firewall-functies. Voor de hoogste security beschermt u de mGuard-router tegen cyberaanvallen en schadelijke software.
Passieve PoE-oplossing voor vaste voeding van PoE-eindapparaten (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, railmontage
Muuradapter voor de draadloze router voor buiten Cellulink M25, voor montage op muren en rechte oppervlakken, trillingsbestendigheid en diefstalbeveiliging dankzij meegeleverde schroef, kan worden gebruikt als boormal, windbelasting tot 220 km/u
Industriële 4G-router voor buiten, CAT4, 150 Mbit/s, geïntegreerde antennes 2x2 MIMO, wereldwijd te gebruiken, fallback naar 3G en 2G, IEC 62443-4-2, mastmontage, wandmontage met toebehoren, 1 RJ45-poort (PoE In), NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Industriële 4G-LTE-router, wereldwijd inzetbaar, fallback naar 3G (HSPA+) en 2G (EDGE), 2 Ethernet-interfaces, firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning, 2x SMA-F-antennebus, sms- en e-mailverzending, 2 digitale ingangen, 1 digitale uitgang
Multiband-rondstraalantenne met vandalismebeveiliging voor schakelkastmontage, frequentieband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 2 dBi ... 4 dBi, beschermklasse: IP67, stootvast: IK10, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female)
Industriële 4G-LTE-router, Europa-versie, fallback naar 3G UMTS/HSPA+ en 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-interfaces, firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning , 2x SMA-F antennebus, SMS- en e-mailverzending, 2 digitale ingangen, 1 digitaler uitgang
Coaxiale kabel 50 Ω, lengte: 3 m, N(m) - SMA(m), leidingsbuitendiameter: 4,9 mm, overdrachtfrequentie: ≤ 7,25 GHz, typische demping: 800 MHz 1,4 dB, 2,4 GHz 2,3 dB, 5,8 GHz 3,6 dB, 7,25 GHz 4,2 dB
SMS-relais en meldmoduul, Europese uitvoering, analoge en digitale waarden via draadloos netwerk bewaken, relaisuitgangen op afstand schakelen, communicatie via SMS of draadloze verbinding (e-mail, app), voedingsspanning: 10 V ... 60 V DC
Security-Router serie, 2 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Configureerbare Stateful Inspection Firewall met alle functies, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets
Nieuwe producten
Industrial Security
Cybersecurity is de voorwaarde voor een betrouwbaar netwerk
Industrial Cybersecurity staat voor de beveiliging tegen aanvallen, dataspionage, uitval door virussen, schadelijke programma's of foutieve bediening van industriële systemen en installaties met netwerkkoppeling. Cyber-aanvallen en malware kunnen namelijk grote schade veroorzaken: knowhow-, image- en dataverlies, en kostbare stilstandtijden en personeelskosten voor het verhelpen van de schade, tot en met eisen van hoge losgelden.
Daarom bieden wij security-routers resp. industriële firewalls aan, die speciaal op de vereisten van de industrie zijn afgestemd en het dataverkeer in het netwerk bewaken: alleen het gewenste dataverkeer wordt toegelaten en onbevoegde toegang wordt geblokkeerd. Zo wordt de beschikbaarheid van uw installaties verhoogd.
Veilig onderhoud op afstand
Wereldwijd toegang op afstand tot machines
Voor het onderhoud op afstand van wereldwijd verspreid liggende industriële installaties biedt Phoenix Contact een uitgebreid programma aan robuuste en toekomstbestendige, industriële routers voor bekabelde of draadloze toegang tot netwerken op afstand aan. De producten zijn voorzien van moderne beveiligingsmechanismen, zoals VPN, IPsec-codering en een geïntegreerde firewall. Zo heeft u altijd en overal de mogelijkheid om verbindingen met uw machines en installaties tot stand te brengen en kunt u onderhouds- en servicewerkzaamheden snel en efficiënt uitvoeren.
Geschikte antennes voor alle toepassingen
Geschikt toebehoren voor draadloze routers
Voor een betrouwbare communicatie van uw draadloze routers biedt Phoenix Contact de juiste antennes voor draadloze telecomnetwerken en antennekabels aan. Maak uw keuze, afhankelijk van de gebruikslocatie, uit rondstraalantennes voor montage op de schakelkast, voor wand- of mastmontage of voor directe montage op het apparaat. Toebehoren, zoals de overeenkomstige overspanningsbeveiliging, rondt het pakket af.
Meer informatie over de selectie van de geschikte antenne en voor de correcte montage vindt u in onze folder "10 antenneregels".