AC-stroommeetwaardeomvormers en AC/DC-stroommeetwaardeomvormers

AC-stroommeetwaardeomvormers en AC/DC-stroommeetwaardeomvormers

Vind hier de juiste stroommeetwaardeomvormers voor het meten van gelijkstroom, wisselstroom en vervormde stroom. Het assortiment biedt varianten voor verschillende meetbereiken: van de kleinste stroom, vanaf 0 mA ... 100 mA, tot grotere stromen van 600 A. Gebruik de varianten met verwijderbare Rogowski-sensor om snel extra meetpunten in te bouwen in bestaande toepassingen.

Uw voordelen

  • Intuïtieve configuratie via web based management en nauwkeurige meting van 0 mA ... 100 mA tot 0 A ... 100 A met onze ECM-stroommeetwaardeomvormers
  • Meting van hoge stromen met elke curvevorm, dankzij universele AC/DC-meetwaardeomvormers tot 600 A
  • Comfortabel installeren en naderhand monteren voor metingen van vervormde stromen, dankzij opklapbare AC-meetwaardeomvormers tot 200 A
  • Nauwkeurige registratie van sinusvormige wisselstromen met de AC-meetwaardeomvormers met instelbare en flexibele voedingsspanning tot 12 A

Nieuwe producten

ECM-UC-stroommeetwaardeomvormers met web based management op montagerail

Stroommeetwaardeomvormers met web based management

Intuïtief configureren en nauwkeurig meten

De ECM-UC-stroommeetwaardeomvormers besparen u veel tijd dankzij de intuïtieve apparaatconfiguratie via gestuurd web based management. De producten registreren AC-, DC- en vervormde stromen van 0 - 100 mA tot 0 - 100 A met een nauwkeurigheid van <0,5%.

Belangrijkste kenmerken

  • Meting van AC-, DC- en vervormde stromen
  • Meetbereiken: 0 mA ... 100 mA tot 0 A ... 125 A, max.
  • Meetnauwkeurigheid: <0,5 %
  • Uitgangssignalen: analoog / digitaal
  • Communicatie: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Max. toepassingshoogte boven NAP <4.000 m
  • Omgevingstemperatuur bedrijf: -40 °C … 60 °C
  • Bedrijfsspanning: 9,6 V DC … 30 V DC

Uw voordelen

  • Intuïtief configureren en meetgegevens visualiseren via gebruikergestuurd WBM
  • Eenvoudige aansluiting op de PC via standaard USB-C-kabel zonder aanvullende 24V-voeding
  • Hoge meetnauwkeurigheid van <0,5% in de meetbereiken van 0 mA ... 100 mA tot 0 A ... 100 A
  • Digitale verdere verwerking van meetgegevens met Modbus/RTU- en Modbus/TCP-varianten
  • Betrouwbaar, ook bij temperaturen tot -40 °C en installatiehoogten tot 4.000 m

Stroommeetwaardeomvormers met web based management


Stroommeetwaardeomvormers voor stromen tot 100 A AC/DC en vervormde stromen Met USB-C-interface en web based management

De nieuwe stroommeetwaardeomvormers uit de ECM-UC-serie besparen u veel tijd dankzij de intuïtieve apparaatconfiguratie via web based management (WBM). Sluit het apparaat gewoon met een standaard USB-C-kabel op de PC aan. Open het WBM in de browser om de instellingen uit te voeren. Een externe 24 V-voeding is niet nodig.
De producten bieden een hoge meetnauwkeurigheid van < 0,5% in alle meetbereiken van 0 tot 100 mA en van 0 tot 100 A.
De Modbus-varianten bieden de mogelijkheid tot verdere digitale verwerking van de meetgegevens. ECM-UC-stroommeetwaardeomvormers werken zeer betrouwbaar, zelfs bij extreme temperaturen onder nul en op grote installatiehoogten.

Web based management voor ECM-stroommeetwaardeomvormers

Intuïtieve configuratie via web based management Gebruiksvriendelijke menunavigatie

Configureer de apparaten eenvoudig via een USB-C-interface met web based management (WBM) dat u opent in de browser om de instellingen uit te voeren. Daarmee is het omslachtige downloaden van software niet meer nodig.
De intuïtieve menunavigatie maakt het eenvoudiger voor u om instellingen op het apparaat uit te voeren. Bovendien kunnen de live meetgegevens van de stromen, zoals de AC- en DC-aandelen, tegelijkertijd in verschillende vensters gevisualiseerd worden. Voor een snelle inbedrijfstelling van meerdere meetwaardeomvormers met dezelfde configuratie slaat u de apparaatinstellingen op in een JSON-bestand. Importeer dit bestand vervolgens eenvoudig in andere apparaten.

Andere voordelen op een rij Stroommeetwaardeomvormers met USB-C-interface en web based management

ECM-stroommeetwaardeomvormers met USB-C-interface en USB-C-kabel
ECM-stroommeetwaardeomvormers met digitale interfaces
ECM-UC-stroommeetwaardeomvormers met een meetnauwkeurigheid van < 0,5%
ECM-stroommeetwaardeomvormers met pictogram voor temperaturen van -40 tot +60 °C en gebruik op hoogtes tot 4.000 m
ECM-stroommeetwaardeomvormers met USB-C-interface en USB-C-kabel

De aansluiting tussen de ECM-UC-stroommeetwaardeomvormers en de PC is eenvoudig tot stand te brengen met een standaard USB-C-kabel. Er is geen speciaal toebehoren nodig.
Tijdens het configuratieproces gebeurt zowel de gegevensoverdracht als de voeding van het apparaat via de USB-C-kabel. Daarom is er geen externe 24 V DC-voeding nodig voor de werking van de stroommeetwaardeomvormers. Dit bespaart u het tijdrovende aansluiten en loskoppelen van elektrische leidingen, en dat bij elk afzonderlijk apparaat.

ECM-stroommeetwaardeomvormers met digitale interfaces

De familie van de ECM-UC-stroommeetwaardeomvormers biedt niet alleen apparaten met klassieke analoge uitgangssignalen, maar ook varianten met digitale interfaces: Modbus/RTU en Modbus/TCP, de beproefde oplossingen voor communicatie tussen industriële apparaten via RS-485- of RJ45- interface.
Maak via het IP-adres in het netwerk eenvoudig contact met de stroommeetwaardeomvormers, bijvoorbeeld om de configuratie te wijzigen of meetgegevens op te vragen. U kunt de meetgegevens importeren als CSV-bestanden en ze verder analyseren.

ECM-UC-stroommeetwaardeomvormers met een meetnauwkeurigheid van < 0,5%

De ECM-UC-stroommeetwaardeomvormers zetten gelijkstromen, wisselstromen en vervormde stromen aan de uitgangszijde om in analoge signalen. De Modbus-varianten geven de stroomwaarden via digitale interfaces af. De stromen worden gemeten volgens het principe van de echte-effectieve-waarde.
De ECM-UC-stroommeetwaardeomvormers hebben vier verschillende frequentiemeetbereiken van 10 tot 100 Hz en van 10 tot 1.000 Hz voor geoptimaliseerde AC-stroommeting. De apparaten leveren nauwkeurige meetresultaten met een nauwkeurigheid van < 0,5% in alle meetbereiken van 0 tot 0,1 A en 0 tot 100 A.

ECM-stroommeetwaardeomvormers met pictogram voor temperaturen van -40 tot +60 °C en gebruik op hoogtes tot 4.000 m

Met een uitgebreid temperatuurbereik tijdens het gebruik van -40 tot +60 °C kunnen de ECM-UC-stroommeetwaardeomvormers ook worden gebruikt in extreem koude klimatologische omstandigheden.
Dankzij de aanzienlijk grotere lucht- en kruipwegen werken de apparaten ook betrouwbaar op extreme hoogten tot 4.000 meter.
Het voedingsspanningsbereik van 9,6 tot 30 V DC garandeert een stabiele werking in sterk fluctuerende netwerken.

Verdere stroommeetwaardeomvormers


Stroommeetwaardeomvormers voor gelijk-, wissel- en vervormde stromen

Stroommeetwaardeomvormers voor stromen tot 600 A AC/DC en vervormde stromen

MRC AC/DC-stroommeetwaardeomvormers meten zowel gelijk- als wisselstromen met elke curvevorm, alsmede vervormde stromen en zetten ze om in een analoog normsignaal. Het assortiment is ingedeeld in verschillende meetbereiken voor stromen tot 600 A.

Uw voordelen:

  • Ook voor decentrale toepassing, dankzij compacte afmetingen
  • Variabel te monteren op montagerail of montageplaat
  • Eenvoudige bekabeling met steekbare aansluitklemmen
  • Voor geïsoleerde aders met een diameter tot 32 mm
Stroommeetwaardeomvormers voor wisselstromen

Stroommeetwaardeomvormers voor stromen tot 200 A AC en vervormde stromen

Onze MCR AC-stroommeetwaardeomvormers meten wisselstromen tot 200 A en zetten ze om in een analoog normsignaal. De in-/uitklapbare Rogowski-sensor is ideaal voor eenvoudige installatie en installatie achteraf.

Uw voordelen:

  • Onderbrekingsvrije installatie met open te klappen sensor
  • Stroommeting zonder shunt door Rogowski-sensor
  • Eenvoudige bekabeling dankzij steekbare aansluitklemmen
  • Monteerbaar op montagerail of montageplaat
Stroommeetwaardeomvormers voor sinusvormige wisselstromen

Stroommeetwaardeomvormers voor stromen tot 12 A AC

De stroommeetwaardeomvormers van de MACX MCR-productfamilie meten ook sinusvormige wisselstromen tot 12 A en zetten ze om in een analoog normsignaal. De producten zijn instelbaar en bieden u een variabel voedingsconcept.

Uw voordelen:

  • Instelling van het in- en uitgangssignaal via DIP-switch
  • Wereldwijd te gebruiken varianten met breed voedingsspanningsbereik
  • Spanningsdoorverbinding via de montagerail-busconnector (24 V)
  • Diagnose van de bedrijfstoestand via de led aan de frontzijde
  • Bescherming tegen storingen door galvanische 3-weg-scheiding
Stroombewakingsmodule

Stroombewakingsmodule

De stroombewakingsmodule zet sinusvormige 50 Hz/60 Hz-wisselstromen om in binaire schakelsignalen. De stroom wordt inductief geregistreerd via de ader die door de module loopt. Het grof instellen van de schakeldrempels gebeurt intern via DIP-switches en een fijnafstelling via de potentiometer aan de voorzijde. Aan uitgangszijde bevindt zich een hoogwaardig relais met wisselcontact met gouden coating dat volgens het arbeids- en ruststroomprincipe kan worden gebruikt.

Uw voordelen:

  • Instelbare schakelhysterese
  • Relais-wisselcontactuitgang
  • 3-weg-scheiding
  • Instelbaar arbeids- en ruststroomprincipe
  • Schakelpunt binnen het meetbereik van 0 tot 16 A AC vrij te kiezen
Intelligente energiemonitoring
Producten en services voor uw energiemanagement

Energie eenvoudig managen: ons innovatieve, gecoördineerde sensor- en meettechnologieprogramma bespaart u veel energie bij de registratie van energiegegevens. Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services helpen u bij de integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.

Brochure
Brochure Energiemonitoring liggend met e-paper op tablet