ECM-UC-100A-UI
-
Stroommeetwaardeomvormers
1136513
Stroommeetwaardeomvormers voor het meten van gelijkstroom, wisselstroom en vervormde stromen. Configuratie via USB-C-interface via webserver (zonder 24 V DC). Stroommeetbereiken: 0 A ... 125 A. Standaard configuratie, Push-in-aansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Isolatie-eigenschappen | |
| Isolatie | Veilige scheiding volgens IEC/EN 61010-1 |
| Overspanningscategorie | III (300 V) |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| reactietijd (10-90 %) | 200 ms (AC/DC) |
| 20 ms (DC) | |
| max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,02 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | 0,5 % (van nominaal bereik onder nominale omstandigheden) |
| Nominale isolatiespanning | 300 V AC (t.o.v. aarde) |
| Potentiaalscheiding IEC 61010-2-030 | |
| normen / bepalingen | IEC 61010-2-030 |
| Meetcategorie | III (300 V) |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
| Testspanning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Potentiaalscheiding ingang/voeding | |
| Testspanning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Potentiaalscheiding uitgang/voeding | |
| Testspanning | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| nominaal voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| opgenomen vermogen | ≤ 2 W (30 V DC) |
| Signaal: digital | |
| ingangssignaal spanning | 0 V DC ... 30 V DC |
| ingangssignaal stroom | 2 mA ... 15 mA |
| meten | |
| ingangsstroombereik | 0 A AC ... 100 A AC |
| -100 A DC ... 100 A DC | |
| Meetbereik | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
| min. instelbereik ingangsstroom | 0 A AC/DC ... 9,4 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 18,8 A AC/DC | |
| max. instelbereik ingangsstroom | 0 A AC/DC ... 62,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
| 0 A AC/DC ... 125 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) | |
| -125 A DC ... 125 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
| overstroombelastbaarheid | 2 x IN (continu), afhankelijk van de geplaatste ader |
| stootstroombelastbaarheid | 20 x IN (1 s), afhankelijk van de geplaatste ader |
| frequentiemeetbereik | 0 Hz |
| 10 Hz ... 100 Hz | |
| 10 Hz ... 200 Hz | |
| 10 Hz ... 500 Hz | |
| 10 Hz ... 1000 Hz | |
| signaalvorm | gelijk-, wissel- of vervormde stromen |
| Signaal: Spanning/stroom | |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 10 kΩ |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 500 Ω |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 13 |
| Ronde ader | |
| Aderdoorsnede massief | 25 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 3 |
| WBM | |
| Benaming | WBM: standaardadres, interface USB-C |
| IP-adres | 192.168.128.1 |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 22,6 mm |
| Hoogte | 106,7 mm |
| diepte | 113,8 mm |
| diepte (diepte apparaat (railmontage)) | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
| Ronde geleider | |
| Diameter | 11 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Behuizing) |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °F ... 140 °F | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 4000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (niet condenserend) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| normen / bepalingen | IEC 61010-1 |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61131-2 (type 3) |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61131-2 (type 3) |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 1136513 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMMA34 |
| Productcode | CMMA34 |
| GTIN | 4063151072810 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 141,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 141,2 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem