AC-UPS met geïntegreerde energiebuffer

Ruimtebesparend en voor de montagerail

Naadloze overgang

De TRIO AC-UPS met geïntegreerde energiebuffer levert een zuivere sinuscurve bij de uitgang.

Terug naar UPS-modulen voor AC-toepassingen

Categorieën

Zoeken in AC-UPS met geïntegreerde energiebuffer

Toon alle producten uit deze categorie

Om ruimte in de schakelkast te besparen of bestaande installaties eenvoudig uit te breiden zijn UPS-varianten met geïntegreerde energiebuffer, waarbij het AC-UPS-moduul en de energiebuffer in één behuizing zijn geïntegreerd, zeer geschikt.

Uw voordelen

  • naadloze overgang dankzij een zuivere sinuscurve: de tijdens accubedrijf gegenereerde sinus is synchroon met het voorheen voedende net
  • ruimtebesparend: UPS-moduul en energiebuffer gecombineerd in één behuizing
  • lange buffertijden met de geïntegreerde VRLA-energiebuffer, uitbreidbaar met meer energiebuffers
  • USB-interface voor de koppeling met hogere besturingen, bijv. een industriële PC
  • starten vanuit de energiebuffer ook zonder ingangsnet mogelijk

TRIO AC-UPS voor de montagerail – betrouwbaar en ruimtebesparend

TRIO AC-UPS  

AC-UPS met een zuivere sinuscurve bij de uitgang

De TRIO UPS voor AC-toepassingen levert een zuivere sinuscurve bij de uitgang. De tijdens accubedrijf gegenereerde sinus is synchroon met het voorheen voedende net.

  • Ruimtebesparend: UPS-moduul en energiebuffer gecombineerd in één behuizing.
  • Lange buffertijden met een geïntegreerde VRLA-energiebuffer (uitbreidbaar).
  • Starten vanuit de energiebuffer door de koudestartfunctie BAT-START ook zonder voedingsnet (120 V / 230 V) mogelijk.
  • USB-interface voor de koppeling met bovenliggende besturingen: aangesloten industriële PC's kunnen via de geïntegreerde USB-interface worden uitgeschakeld.
     

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten