Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

QUINT-HP-UPS/120AC/2.5KVA/PT - Onderbrekingsvrije voeding
1136813

QUINT AC UPS, IQ Technology, Wandmontage, Ingang: 120 V AC, uitgang: 120 V AC / 2500 VA. Voor gebruik zijn minstens 2x 1133819 vereist.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Zuivere sinuscurve in normaal en accubedrijf
Parallel schakelbaar voor vermogensverhoging, redundantie of voor een 3-AC systeem
Starten vanuit de batterijopslag ook zonder ingangsnet mogelijk
Communicatieplatform: Com.board met USB- of seriële interface
Compacte bouwvorm dankzij actieve koeling