Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Hybride motorstarters

Hybride motorstarters

Onze hybride motorstarters vervangen een klassieke omkeermotorstarter alsmede de motorbeveiliging in één apparaat. Met hybride motorstarters kunt u motoren veilig en betrouwbaar schakelen. Gebruik de modulen overal waar 3-fase asynchroonmotoren moeten worden omgekeerd en beveiligd. Het productassortiment van de hybride motorstarters bestaat uit directe en omkeermotorstarters die met verschillende functies, zoals NOODSTOP, verkrijgbaar zijn.

Uw voordelen met onze hybride motorstarters

  • Snelle bekabeling dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
  • Instelbare motorbeveiliging met bimetaalfunctie tot 9 A
  • Flexibele en eenvoudige veldbuskoppeling met passende gateway
  • Eenvoudige groepenafschakeling via montagerail-busconnector na NOODSTOP dankzij voorgeschakeld veiligheidsrelais
  • Motorstarters zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Nieuwe producten

IFS PROFIsafe-gateway op de DIN-rail

IFS PROFIsafe-gateway

Beveiligd netwerk voor uw motorstarters

De IFS PROFIsafe-gateway maakt de eenvoudige netwerkintegratie van maximaal 15 motorstarters mogelijk. Veilig schakelen van de Enable-ingangen van uw motorstarters: bespaar waardevolle I/O's op besturingsniveau en gebruik de rendabele oplossing voor het interfaceniveau.

Belangrijkste kenmerken

  • Integratie van IFS-deelnemers in PROFIsafe
  • Veilige digitale in- en uitgangen
  • Aanvullende digitale in- en uitgangen
  • Functionele veiligheid voor afzonderlijke en groepsuitschakeling bij draaistroommotoren
  • Rendabele oplossing
  • Een bouwbreedte van slechts 45 mm

Uw voordelen

  • Veilig uitschakelen van motorstarters door veilige uitgangen
  • Ruimtebesparend in de schakelkast dankzij de compacte bouwvorm met een breedte van slechts 45 mm
  • Eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden met aanvullende I/O's
  • Snelle configuratie, toestandsbewaking en diagnose via automatiseringssoftware of de clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
  • Netwerkadressen besparen dankzij Interface-System (IFS) -busverbinding

CONTACTRON-hybridetechnologie

CONTACTRON-hybridetechnologie

CONTACTRON-hybridetechnologie voor de 10-voudige gebruikslevensduur van uw motorstarter

Een tien keer langere gebruikslevensduur met de CONTACTRON-hybride technologie: realiseer een hogere beschikbaarheid van de installatie dankzij de combinatie van slijtvaste halfgeleidertechnologie en robuuste relaistechniek.

Modulaire hybride motorstarters voor een hoge beschikbaarheid van de installatie

Modulaire hybride motorstarters voor een hoge beschikbaarheid van de installatie

Modulaire hybride motorstarters

CONTACTRON pro is de nieuwe productserie van Phoenix Contact die een eenvoudige safety-integratie biedt en modulair uitbreidbaar is. Dit allemaal op basis van de hybridetechnologie – voor meer eenvoud in de functionele veiligheid, een hoge beschikbaarheid van de installatie en een ongecompliceerde handling

Voordelen met hybride motorstarters

  • Eenvoudige groepenafschakeling via montagerail-busconnector na NOODSTOP dankzij voorgeschakeld veiligheidsrelais
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij een 10 keer hogere gebruikslevensduur met hybridetechnologie
  • Eenvoudige handling: met de economische montagerail-busconnector bespaart u op de bekabelingswerkzaamheden en daarmee op de kosten
  • Betrouwbare retourmelding over de motorstatus door optionele relaismodule.
Hybride motorstarters eenvoudig koppelen met IO-Link

Hybride motorstarters eenvoudig koppelen met IO-Link

motorstarters geschikt voor netwerktoepassingen

De integratie in veldbussystemen wordt gerealiseerd via de INTERFACE-systeemkoppeling. Voor alle gangbare veldbussystemen zijn geschikte gateways leverbaar. Geef procesdata eenvoudig door en koppel uw apparaten snel, zowel met het Interface-systeem als met de beschikbare IO-Link-varianten. Profiteer naast de besparing op ruimte en bekabeling van de voordelen van de diagnosefuncties. Klantspecifieke koppeling van procesdata ondersteunt u bij het vervullen van uw toepassingseisen – ook met het oog op digitalisering en Industrie 4.0.

Voordelen met hybride motorstarters

  • Flexibele en eenvoudige veldbuskoppeling met passende gateway
  • Eenvoudige 24 V-voeding van IFS-deelnemers zonder extra bekabelingswerkzaamheden
  • Snelle koppeling van andere IFS-deelnemers, dankzij het kliksysteem van de montagerail-busconnector
  • Besparing op I/O-kaarten (besturing), dankzij gateway met 8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen
Stand-alone motorstarter: kostenefficiënt door op de behoefte afgestemde selectie van functies

Stand-alone motorstarter: kostenefficiënt door op de behoefte afgestemde selectie van functies

Stand-alone motorstarter

Met de compacte hybride motorstarters kunt u motoren veilig en betrouwbaar schakelen. De modulen worden overal toegepast waar 3-fase asynchroonmotoren van 50 W tot 3 kW moeten worden omgekeerd en beveiligd. Het productassortiment van de hybride motorstarters bestaat uit directe en omkeermotorstarters die met verschillende functies zoals NOODSTOP en motorbeveiliging verkrijgbaar zijn.

Voordelen met stand-alone motorstarters

  • Minder benodigde ruimte door het smalle design: 22,5 mm-bouwbreedte
  • Eenvoudige bekabeling dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
  • Tot 10 keer langere gebruikslevensduur dankzij "besparend" schakelen met de CONTACTRON-hybride motorstartertechnologie
  • Instelbare motorbeveiliging met bimetaalfunctie tot 9 A
  • Veilig afschakelen door geïntegreerde safety-functie tot SIL 3 en PL e