Ingangsspanning
Toelating
Uitgangsspanning
Schijnvermogen
QUINT UPS, IQ Technology, railmontage, USB (Modbus/RTU), ingang:120 V AC / 230 V AC, uitgang:120 V AC / 230 V AC / 500 VA.
Onderbrekingsvrije voeding met IQ-technologie voor railmontage. Ingang: 120 / 230 V AC, uitgang: 120 / 230 V AC / 1 kVA. Geeft op elk moment uitsluitsel over de laadtoestand, resterende looptijd en levensduur van het accumoduul en verhoogt zo de beschikbaarheid van de installatie.
Onderbrekingsvrije voeding met IQ-technologie 1AC/1AC/500 VA. Voor 120 V AC/230 V AC-toepassingen. Geeft op elk moment uitsluitsel over de laadtoestand, resterende looptijd en levensduur van het accumoduul en verhoogt zo de beschikbaarheid van de installatie.
"$pageName" op