Toelating
kleur
DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 67,8 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5
DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 67,8 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5
DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 67,8 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel)
DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 67,8 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel)
DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 67,8 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5
DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 90,4 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5
DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 90,4 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5
DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 90,4 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5
DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 90,4 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5
DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 90,4 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5
"$pageName" op