Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON-PLUS M1 - D-SUB-busconnector
2761826

D-SUB-connector, 9-polig, stift, twee kabelingangen onder een hoek van 35°, bussysteem: MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, pinbezetting: 1, 2, 3, 5, 6, 8 op twee schroefaansluitklemmen

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Separate klemmen voor elke kabel
Confectionering onder veldomstandigheden
Hoge overdrachtssnelheid
Eenvoudige montage door kartelschroeven
Hoge EMC-bestendigheid
Kabelinvoer flexibel te selecteren
Universeel inzetbaar
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok