Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON 25/M-SH - D-SUB-busconnector
2761622

D-SUB-connector, 25-polig, stift, een 35°-kabelaansluiting, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, ..., 24, 25 op schroefaansluitklem

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Confectionering onder veldomstandigheden
Eenvoudige montage door kartelschroeven
Hoge EMC-bestendigheid
Kabelinvoer flexibel te selecteren
Universeel inzetbaar
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok