Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON 15/M-SH - D-SUB-busconnector
2761606

D-SUB-connector, 15-polig, stift, een 35°-kabelaansluiting, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, ..., 14, 15 op schroefaansluitklem

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige montage door kartelschroeven
Hoge EMC-bestendigheid
Confectionering onder veldomstandigheden
Kabelinvoer flexibel te selecteren
Universeel inzetbaar
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok