Voor de opbouw van veldbussystemen met RS-485-interfaces zijn vaak twee kabelingangen op de toegepaste D-SUB-connectoren noodzakelijk. De connectorfamilie SUBCON-PLUS voldoet aan deze eis en sluit de contacten aan op schroefklemmen – maar wel dubbel – dat wil zeggen voor twee kabels. Dit zorgt voor een overzichtelijke bedrading en vereenvoudigt het inbedrijfstellen. Vanzelfsprekend zijn ook deze connectoren door een metalen behuizing afgeschermd tegen EMC-invloeden. Door het aansluitblok naar keuze in het bovenste resp. onderste deel te plaatsen, kan de kabel bovendien van rechts of links worden aangesloten.
SUBCON-PLUS 9/F
-
D-SUB-busconnector
2744241
D-SUB-connector, 9-polige bus, twee kabelingangen onder een hoek van 35°, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 op elk een schroefaansluitklem
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Confectionering onder veldomstandigheden
Separate klemmen voor elke kabel
Hoge overdrachtssnelheid
Hoge EMC-bestendigheid
Kabelinvoer flexibel te selecteren
Universeel inzetbaar
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok