SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - D-SUB-busconnector
2310808

D-SUB-connector, 9-polig, stift, twee kabelingangen onder een hoek van 35°, bussysteem: voor Inline Modbus RTU/ASCII-kopstation, afsluitweerstand via schuifschakelaar inschakelbaar, pinbezetting: 3, 5, 6, 8; schroefaansluitklemmen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok