BC 161,6 DKL R KMGY
-
Beschermkap
2278539
DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, Vergrendelingseindplaat (niet los te maken), breedte: 161,6 mm, hoogte: 45 mm, diepte: 8 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
| Producttype | Afdekking |
| Behuizingstype | DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880 |
| Behuizingsserie | BC |
| Productfamilie | BC 161,6.. |
| Aantal (Aansluitopeningen) | 0 |
| Ventilatieopening aanwezig | nee |
| Breedte | 161,6 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| diepte | 8 mm |
| Deeleenheid | 9 TE |
| Kleur (Beschermkap) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal | PC |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 50 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
| Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
| montagetechniek | Vergrendeling met bovenste behuizingsdeel |
| verpakkingsmethode | kartonverpakking |
| Artikelnummer | 2278539 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ACHBAB |
| Productcode | ACHBAB |
| GTIN | 4046356299466 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 19,91 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 19 g |
| Douanetariefnummer | 84879090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
BC 161,6 OT U11 HS 4C 90 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1756994
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - Bovenste behuizingsdeel 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - Bovenste behuizingsdeel 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1074661
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1080949
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - Bovenste behuizingsdeel 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - Bovenste behuizingsdeel 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - Bovenste behuizingsdeel 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - Bovenste behuizingsdeel 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - Bovenste behuizingsdeel 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - Bovenste behuizingsdeel 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - Bovenste behuizingsdeel 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - Bovenste behuizingsdeel 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - Bovenste behuizingsdeel 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2201982
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - Bovenste behuizingsdeel 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - Bovenste behuizingsdeel 2202224
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - Bovenste behuizingsdeel 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - Bovenste behuizingsdeel 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - Bovenste behuizingsdeel 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - Bovenste behuizingsdeel 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - Bovenste behuizingsdeel 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - Bovenste behuizingsdeel 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - Bovenste behuizingsdeel 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2203502
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2278526
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202312
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Onderste behuizingsdeel 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Onderste behuizingsdeel 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Onderste behuizingsdeel 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Onderste behuizingsdeel 2200072
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Montagerail-busconnector 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - Montagerail-busconnector 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Afdekkap 1252176
-
HBUS-B SET BK - Afdekkap 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin header 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin header 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin header 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin header 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Verhoogde rand 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietoetsenbord 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietoetsenbord 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Inlegplaat 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schroevenset 1756991
Uw voordelen
Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snellere ontwikkeling van apparaten
Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
Gevarieerde aansluittechniek
Te monteren op montagerails of aan de wand
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 1 ... 9 deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normconform volgens DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem