BC 35,6 OT U11 BK - Bovenste behuizingsdeel
2200777

DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN​ 43880, bovenste behuizingsdeel (U11) met ventilatiesleuven, Inbouwdiepte aansluittechniek: 11,1 mm, breedte: 35,6 mm, hoogte: 89,7 mm, diepte: 49,78 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snellere ontwikkeling van apparaten
Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
Gevarieerde aansluittechniek
Te monteren op montagerails of aan de wand
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 1 ... 9 deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normconform volgens DIN EN 43880