cULus Recognized
Toelatings-ID: E118976-20090923Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Montagerail-busconnector, kleur: zwart, nominale stroom: 3 A (Totaalstroom max. 25 A), nominale spanning (III/2): 30 V, aantal polen: 16, artikelfamilie: BC 35,6.., rastermaat: 2,54 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |