PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - Pin header
2200701

rastermaat 2,54 mm
montagetechniek THR solderen

Pin header, kleur: zwart, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 18, aantal rijen: 2, aantal polen: 18, aantal aansluitingen: 18, artikelfamilie: PSTD 0,65X0,65/..-H, rastermaat: 2,54 mm, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,3 mm, vergrendeling: zonder

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

geschikt voor golf- en reflowprocessen